ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ワニ口クリップ

通常単価(税別)
4,424
税込単価
4,866
通常出荷日:1日目

【特長】・モジュラー・クルップがモジュラー・テスト・リードと共に使用されており、個々のニーズに合わせて...

詳細を確認

型番:

AC175
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC175の仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
商品名
AC175 ワニ口クリップ・セット
トラスココード
765-7536
JANコード
0095969612425
質量(g)
33.000
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
AC175
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,424
( 4,866 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モジュラー・クルップがモジュラー・テスト・リードと共に使用されており、個々のニーズに合わせて柔軟にリードを構成できます
・AC175 ワニ口クリップ・セットには、TL71、TL75、TL175、およびTP175と互換性のあるスライド式ワニ口・クリップ(赤、黒)が含まれており、柔軟性のあるブーツで保護された開口部8mmの絶縁ワニ口クリップ・ジョーが付いています

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 外観および使用は予告なく変更となる可能性がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワニ口クリップの型番AC175のページです。 型番AC175に関する仕様情報を記載しております。
ワニ口クリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワニ口クリップ
デジタルマルチメーター 323クランプメーター コンボキット
デジタルマルチメーター(キャプチャー付)
デジタルマルチメーター83(R5)
吊り下げキット
ポケットサイズデジタルマルチメーター
メーカーFLUKEFLUKEFLUKEFLUKEFLUKEFLUKE
通常価格4,42448,64597,080 -56,7589,7639,892 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目〜
商品区分テスタ・マルチメータ用オプション本体本体本体テスタ・マルチメータ用オプション本体
商品名AC175 ワニ口クリップ・セット---Fluke TPAK ToolPak 磁石式メーター・ハンガー・キット-
トラスココード765-7536765-7315-765-7480765-7650-
JANコード00959696124250095969659222-00959692452580095969082631-
質量(g)33.0001580.0001250.000355.000177.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト