17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

テストリード TLシリーズ

テストリード TLシリーズ
通常単価(税別)
5,3899,332
税込単価
5,92810,265
通常出荷日:1日目

デジタル・マルチメーターで使用するリード線。【特長】・安全認証を得た高い信頼性。【用途】・設備等の電気...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品名

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
TL71 精密測定用テスト・リード・セット
765-7625
0095969077293
91.000
1個
TL175 TwistGuard テスト・リード
765-7595
0095969521543
120.000
1個
TL224 SureGrip 絶縁テスト・リード
765-7617
0095969103442
100.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,961
( 7,657 )
1日目
5,389
( 5,928 )
1日目
9,332
( 10,265 )
1日目

詳細情報

基本情報

デジタル・マルチメーターで使用するリード線。
【特長】
・安全認証を得た高い信頼性。
【用途】
・設備等の電気的チェックに最適。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

TL71 精密測定用テスト・リード・セット

(TL71)外観

外観

  • 赤と黒の快適グリップ・プローブ1組と、柔軟なシリコン絶縁直角テスト・リード。
  • 特徴的な快適グリップ・プローブは、最大CAT III 1,000Vの安全性評価で、耐熱性と耐寒性を備えている。
  • μV測定での使用を推奨。
  • CAT II 1,000V、10A規格。CAT III 1,000V、CAT IV 600V (保護キャップ付きの場合)。

TL175 TwistGuardTM テスト・リード

(TL175)外観

外観

  • さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供。
  • 特許取得済みのTwistGuardTM伸長可能チップ・シュラウドは、チップ露出を軽減し、最も厳しい電気安全基準に適合しており、またほとんどの計測に対応可能。
  • New WearGuardTMリードワイヤ摩耗表示各テストリードは 2層のシリコン絶縁材で覆われている。リードが傷ついたり、擦り切れたり、損傷して、交換が必要な場合、内側の反対色の絶縁体が見えるようになる。
  • 二重絶縁シリコンリードTL175 テストリードは超耐熱性があり、低い温度でも柔軟性がある。
  • プルーブ末端とプラグ末端の両方に超高耐性ストレイン・リリーフを装着。3万回の曲げテストに合格。
  • ユニバーサル・インプット・プラグとの接続は標準4mmシュラウド・バナナ・プラグを使用するすべての機器と互換性がある。
  • 定格:CAT II 1,000V、CAT III 1,000V、 CAT IV 600V、10A max、 汚染度2。
  • TL175E も使用可能。リード/チップに巻き付け装着した脱着可能4mm ランタン/チップを含む。
  • プローブは常に使用チップの適切なカテゴリ等級を表示。
  • 環境定格:-20~+55℃、高度:2,000m
  • 露出プロープ・チップ長さ:4~19mm
  • EN61010-031 に準拠。

TL224 SureGripTM 絶縁テスト・リード

(TL224)外観

外観

  • 張力緩和が強化。
  • 終端がバナナ・ジャックになっており、さまざまなテスト・リード構成に対応。
  • SureGripTMの付属品は、手が滑りやすい場合でもしっかりと握れるように設計。
  • 表面部がゴムで覆われ、指を包み込むようにカーブしているため、快適でありながら、付属品をしっかりとつかむことができ、確度の高い測定に集中可能。
  • DMM テスト・リード(赤、黒)、絶縁体で覆われた安全性の高い標準規格のバナナ・プラグ付き。
  • 両端のそれぞれに付いた直角コネクターと直線コネクター。
  • 張力緩和の強化。
  • 耐熱性と耐寒性を備えた1.5mのシリコン絶縁ワイヤー。
  • CAT IV 600V、CAT III 1,000V、10A 規格UL認定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストリード TLシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
断線交換
5
満足度:5.0
使っていた物が断線したため交換しました。長年使えたので再度の購入です。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような機種に使えますか?
A
フルーク製品だけでなく、一般的なテスターにもご使用頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストリード TLシリーズ
テストリード TL-91
テストリード TL-25A
日置電機 テストリード
テストリード 100-50
テストリード L9208
メーカーFLUKEアズワン三和電気計器日置電機ELPA朝日電器日置電機
通常価格5,389-1,5002,2511,4001,4332,342
通常出荷日1日目12日目8日目2日目1日目1日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング