ツール用品技術窓口
FLUKE
テストリード TLシリーズ
FLUKE
通常価格(税別):5389円~
通常出荷日:1日目
FLUKE
高圧絶縁抵抗計/DMM付絶縁抵抗計/ハンドヘルド絶縁抵抗計
通常価格(税別):83790円~
通常出荷日:1日目 ~
FLUKE
デジタルマルチメーター83(R5)
FLUKE
通常価格(税別):56758円~
通常出荷日:4日目
三和電気計器
アナログマルチテスタ SP-18D
三和電気計器
通常価格(税別):7457円~
通常出荷日:1日目
日置電機
デジタル絶縁抵抗計 IR4051(5レンジ・ハードケースモデル)
通常価格(税別):29161円~
通常出荷日:1日目 ~
イマダ
普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ
通常価格(税別):64385円~
通常出荷日:1日目 ~
日置電機
メモリハイロガー LR8431
日置電機
通常価格(税別):132042円~
通常出荷日:2日目
三和電気計器
デジタルマルチメータ PC710
三和電気計器
通常価格(税別):25543円~
通常出荷日:1日目
テイシン電機
テストリード TLA-202【2個入り】
テイシン電機
通常価格(税別):2958円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
デジタルマルチメーター TDM-50
トラスコ中山
通常価格(税別):4936円~
通常出荷日:1日目

デジタルマルチメーター(116)とクランプメーター(323)のセット。
【特長】
・HVACトラブルシューティングに対する最適なソリューションとしてさまざまな付加価値が備わっている。
・トラブルシューティングと問題解決がいっそう効率良く実施できる。
・コンパクトなキャリー・ケースの中に、HVAC専門家が必要とするアクセサリーがすべて揃っている。
【用途】
・HVACトラブルシューティングに最適。

外観
| 仕様 | |
|---|---|
| 任意の端子とアース間の最大電圧 | 600 V |
| サージ保護 | IEC 61010-1 600 V CAT III、汚染度 2 による 6 kV ピーク |
| ディスプレイ | 6,000 カウント、毎秒 4 回更新 |
| バー・グラフ | 33 セグメント、毎秒 32 回更新 |
| 作動温度 | -10 ~ + 50 ℃ |
| 保管温度 | -40 ~ + 60 ℃ |
| バッテリー・タイプ | 9 V アルカリ電池 (NEDA 1604A/IEC 6LR61) |
| バッテリーの寿命 | バックライトなしで通常 400 時間 |
| 確度仕様 | ||
|---|---|---|
| DC ミリボルト | レンジ | 600.0 mV |
| 分解能 | 0.1 mV | |
| 確度 | ± ([読み値の %] + [カウント]):0.5 % + 2 | |
| DC 電圧 | 範囲/分解能 | 6.000 V/0.001 V |
| 範囲/分解能 | 60.00 V/0.01 V | |
| 範囲/分解能 | 600.00 V/0.1 V | |
| 確度 | ± ([読み値の %] + [カウント]):0.5 % + 2 | |
| Auto ボルト | レンジ | 600.0 V |
| 分解能 | 0.1 V | |
| 確度 | 2.0 % + 3 (DC、45 Hz ~ 500 Hz) 4.0 % + 3 (500 Hz ~ 1 kHz) | |
| AC ミリボルト 1 True-rms | レンジ | 600.0 mV |
| 分解能 | 0.1 mV | |
| 確度 | 1.0 % + 3 (DC、45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1 kHz) | |
| AC ボルト 1 True-rms | 範囲/分解能 | 6.000 V/0.001 V |
| 範囲/分解能 | 60.00 V/0.01 V | |
| 範囲/分解能 | 600.0 V/0.1 V | |
| 確度 | 1.0 % + 3 (DC、45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1 kHz) | |
| 導通 | レンジ | 600 Ω |
| 分解能 | 1 Ω | |
| 確度 | < 20 Ω でビープ音オン、> 250 Ω でオフ。500 μs 以上の開放または短絡を検出。 | |
| オーム | 範囲/分解能 | 600.0 Ω/0.1 Ω |
| 範囲/分解能 | 6.000 kΩ/0.001 kΩ | |
| 範囲/分解能 | 60.00 kΩ/0.01 kΩ | |
| 範囲/分解能 | 600.0 kΩ/0.1 kΩ | |
| 範囲/分解能 | 6.000 MΩ/0.001 MΩ | |
| 確度 | 0.9 % + 1 | |
| 範囲/分解能 | 40.00 MΩ/0.01 MΩ | |
| 確度 | 1.5 % + 2 | |
| ダイオード・テスト | 範囲/分解能 | 2.000 V/0.001 V |
| 確度 | 0.9% + 2 | |
| 静電容量 | 範囲/分解能 | 1000 nF/1 nF |
| 範囲/分解能 | 10.00 μF/0.01 μF | |
| 範囲/分解能 | 100.0 μF/0.1 μF | |
| 範囲/分解能 | 9999 μF/1 μF | |
| 範囲/分解能 | 100 μF ~ 1,000 μF | |
| 確度 | 1.9 % + 2 | |
| 範囲/分解能 | > 1000 μF | |
| 確度 | 5 % + 20 % | |
| LoZ 静電容量 | レンジ | 1 nF ~ 500 μF |
| 確度 | 10 % + 2 (標準) | |
| 温度2 (タイプ K の熱電対) | 範囲/分解能 | -40 ~ 400 ℃/0.1 ℃ |
| 確度 | 1 % + 102 | |
| 範囲/分解能 | -40 ~ 400 ℃/-17 ℃ | |
| 確度 | 1 % + 182 | |
| AC 電流 (µAmps) 真の rms (45 ~ 500 Hz) | 範囲/分解能 | 600.0 μA/0.1 μA |
| 確度 | 1.0 % + 2 | |
| DC 電流 (µAmps) | 範囲/分解能 | 600.0 μA/0.1 μA |
| 確度 | 1.0 % + 2 | |
| Hz (電圧または電流の入力)2 | 範囲/分解能 | 99.99 Hz/0.01 Hz |
| 範囲/分解能 | 999.99 Hz/0.1 Hz | |
| 範囲/分解能 | 9.999 Hz/0.001 Hz | |
| 範囲/分解能 | 50.00 Hz/0.01 Hz | |
| 確度 | 0.1 % + 2 | |
(注1)自動 V/LoZ を除くすべてのAC電圧レンジは、レンジの1~100%で指定されます。自動 V/LoZ は0.0Vから指定されます。
(注2)温度の不確かさ(確度)には、熱電対プローブのエラーが含まれます。
(注3)周波数は AC結合(AC電圧、5~50kHz)です。周波数はDC結合(AC 電流、45~5kHz)です。
(注4)温度範囲/分解能:-40~+400℃/0.1℃
| 機械/一般仕様 | |
|---|---|
| 寸法 | 167 × 84 × 46 mm |
| 重量 | 550 g |
| 保証期間 | 3 年 |
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| AC 電流 | 範囲 400.0 A | |
| 確度 | 2 % ± 5 桁 (45 Hz ~ 65 Hz) 2.5 % ± 5 桁 (65 Hz ~ 400 Hz) | |
| AC 電圧 | レンジ | 600.0 V |
| 確度 | 1.5 % ± 5 桁 | |
| DC 電圧 | レンジ | 600.0 V |
| 確度 | 1.0 % ± 5 桁 | |
| 抵抗 | レンジ | 400.0 Ω/4000 Ω |
| 確度 | 1.0 % ± 5 桁 | |
| 導通 | ≤ 70 Ω | |
| AC 応答 | 真の実効値 | |
| データ・ホールド | あり | |
| 寸法 | 高さ × 幅 × 奥行き (mm) | 207 × 75 × 34 |
| ワイヤー最大径 | 30 mm(600 MCM) | |
| 重量 | 265 g | |
| カテゴリー規格 | CAT III 600 V CAT IV 300 V | |
| 保証期間 | 2 年 | |

FLUKE
FLUKE デジタルマルチメーター

FLUKE
ポケットサイズデジタルマルチメーター

トラスコ中山
デジタルマルチメーター TDM-50
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24
4.8通常価格(税別):5,400円

三和電気計器
テスタ用テストリード一般タイプ
4.6通常価格(税別):1,219円~
![[カード型]テスター](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007359584/223007359584_001_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[カード型]テスター
3.5通常価格(税別):5,400円

カイセ
ICクリップ
0通常価格(税別):4,508円

トラスコ中山
デジタルマルチメーター TDM-50
0通常価格(税別):4,936円

FLUKE
FLUKE デジタルマルチメーター
5通常価格(税別):23,024円~

FLUKE
テストリード TLシリーズ
5通常価格(税別):5,389円~

マザーツール
カード型マルチメータ MT-4050
5通常価格(税別):3,650円

三和電気計器
デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)
4.8通常価格(税別):15,411円