エレクトロニクス部品技術窓口
部品を追加せずにすばやく配線できる端子ボックス。【特長】・カバー付き端子ボックス、端子台列をプリアッセ...
詳細を確認
寸法図1
| 幅 | 85mm |
|---|---|
| 高さ | 83mm |
| 奥行き | 60mm |

寸法図2
| 幅 | 130mm |
|---|---|
| 高さ | 80mm |
| 奥行き | 60mm |

寸法図3
| 幅 | 180mm |
|---|---|
| 高さ | 130mm |
| 奥行き | 100mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,770円 ( 6,347円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,370円 ( 4,807円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,786円5,207円 ( 5,728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
部品を追加せずにすばやく配線できる端子ボックス。
【特長】
・カバー付き端子ボックス、端子台列をプリアッセンブリ。
・防水・防塵対応ABS製ボックスにPush-in式端子台MPTシリーズ、PTシリーズを搭載した組立端子台です。
・6極、12極、20極をご用意しています。
【用途】
・多種多様な配電盤・監視盤等に幅広く使用。