エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

オプション 圧力調節プラグ

通常単価(税別)
3,1672,850
税込単価
3,4843,135
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

防水・防塵を保ちながらBOX内の圧力を一定に調整。内圧変動によるパッキンのシール性能の劣化及びBOXの...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

JB-FVF1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JB-FVF1の仕様・寸法情報

種類
アダプター
ライトグレー
材質
ナイロン6(本体)
仕様
取付穴径:φ12 / 取付ねじ:M12 P=1.5 / 使用温度範囲:-40~+80 / 適合取付板厚:4mm以下

型番リスト

表示件数
型番
JB-FVF1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,1672,850
( 3,135 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

防水・防塵を保ちながらBOX内の圧力を一定に調整。内圧変動によるパッキンのシール性能の劣化及びBOXの破損を防止します。
ボックス内の通気性を確保しながら保護構造IP67を実現。BOX内の結露及び水の浸入を防ぎます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オプション 圧力調節プラグの型番JB-FVF1のページです。 型番JB-FVF1に関する仕様情報を記載しております。
オプション 圧力調節プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オプション 圧力調節プラグ
部品取付パーツ レスロック OL-F4-30・OL-F4-50
DPCP用ブラインドプラグ
BP11-BD 底面小扉
結露防止テープ
ステンレス製盤取付金具 SKM
メーカーオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)タカチ電機工業日東工業未来工業河村電器産業
通常価格3,1673,085 -27123,520 -1,1535,289
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目3日目1日目3日目
種類アダプターケース用パーツアダプター化粧プレート保護用パーツカバー用パーツ
ライトグレー----
材質ナイロン6(本体)-----
仕様取付穴径:φ12 / 取付ねじ:M12 P=1.5 / 使用温度範囲:-40~+80 / 適合取付板厚:4mm以下-----

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト