17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が72型番あります。

防水型中継ボックス ジョイボックス JB-WLQシリーズ

通常単価(税別)
5,39311,967
税込単価
5,93213,164
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

フタがワンタッチ開閉タイプの中継ボックス。【特長】・ワンタッチ開閉、蝶番仕様ながら保護構造IP67確保...

詳細を確認
  • 本体穴位置(穴開けタイプ)は商品情報をご確認ください。
未確定:候補が72型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形寸法図、内部ボス穴寸法図(単位:mm)

外形寸法図

外形寸法図

内部ボス穴寸法図

内部ボス穴寸法図

製品仕様

圧力調節プラグなし/穴なし

フタ高さタイプフタ色型式本体質量
LOWフリーベージュJB-WLQ220BJ約580g
透明JB-WLQ220BJ-C約540g
DINレール付ベージュJB-WLQ220BJ-D約610g
透明JB-WLQ220BJ-C-D約570g
端子台付(20P)ベージュJB-WLQ220BJ-T約815g
透明JB-WLQ220BJ-C-T約775g
HIGHフリーベージュJB-WLQ220HBJ約750g
透明JB-WLQ220HBJ-C約680g
DINレール付ベージュJB-WLQ220HBJ-D約780g
透明JB-WLQ220HBJ-C-D約710g

圧力調節プラグなし/穴開け

フタ
高さ
タイプフタ色型式本体
質量
穴開け
タイプ
穴開け位置と穴数
ABC
LOWフリーベージュJB-WLQ220BJ-01約570g1-ø21×5-
透明JB-WLQ220BJ-C-01約530g
ベージュJB-WLQ220BJ-02約565g2ø28×1ø21×5ø28×1
透明JB-WLQ220BJ-C-02約525g
DINレール付ベージュJB-WLQ220BJ-D01約600g1-ø21×5-
透明JB-WLQ220BJ-C-D01約560g
ベージュJB-WLQ220BJ-D02約595g2ø28×1ø21×5ø28×1
透明JB-WLQ220BJ-C-D02約555g
端子台付(20P)ベージュJB-WLQ220BJ-T01約805g1-ø21×5-
透明JB-WLQ220BJ-C-T01約765g
ベージュJB-WLQ220BJ-T02約800g2ø28×1ø21×5ø28×1
透明JB-WLQ220BJ-C-T02約760g
HIGHフリーベージュJB-WLQ220HBJ-01約740g1-ø21×5-
透明JB-WLQ220HBJ-C-01約670g
ベージュJB-WLQ220HBJ-02約735g2ø28×1ø21×5ø28×1
透明JB-WLQ220HBJ-C-02約665g
DINレール付ベージュJB-WLQ220HBJ-D01約770g1-ø21×5-
透明JB-WLQ220HBJ-C-D01約700g
ベージュJB-WLQ220HBJ-D02約765g2ø28×1ø21×5ø28×1
透明JB-WLQ220HBJ-C-D02約695g

圧力調節プラグ付/穴なし

フタ
高さ
タイプフタ色型式本体質量
LOWフリーベージュJB-WLQ220BJ-V約580g
透明JB-WLQ220BJ-C-V約540g
DINレール付ベージュJB-WLQ220BJ-DV約610g
透明JB-WLQ220BJ-C-DV約570g
端子台付(20P)ベージュJB-WLQ220BJ-TV約815g
透明JB-WLQ220BJ-C-TV約775g
HIGHフリーベージュJB-WLQ220HBJ-V約750g
透明JB-WLQ220HBJ-C-V約680g
DINレール付ベージュJB-WLQ220HBJ-DV約780g
透明JB-WLQ220HBJ-C-DV約710g

圧力調節プラグ付/穴開け

フタ
高さ
タイプフタ色型式本体
質量
穴開け
タイプ
穴開け位置と穴数
ABC
LOWフリーベージュJB-WLQ220BJ-V01約570g1-ø21×5-
透明JB-WLQ220BJ-C-V01約530g
ベージュJB-WLQ220BJ-V02約565g2ø28×1ø21×5ø28×1
透明JB-WLQ220BJ-C-V02約525g
DINレール付ベージュJB-WLQ220BJ-DV01約600g1-ø21×5-
透明JB-WLQ220BJ-C-DV01約560g
ベージュJB-WLQ220BJ-DV02約595g2ø28×1ø21×5ø28×1
透明JB-WLQ220BJ-C-DV02約555g
端子台付(20P)ベージュJB-WLQ220BJ-TV01約805g1-ø21×5-
透明JB-WLQ220BJ-C-TV01約765g
ベージュJB-WLQ220BJ-TV02約800g2ø28×1ø21×5ø28×1
透明JB-WLQ220BJ-C-TV02約760g
HIGHフリーベージュJB-WLQ220HBJ-V01約740g1-ø21×5-
透明JB-WLQ220HBJ-C-V01約670g
ベージュJB-WLQ220HBJ-V02約735g2ø28×1ø21×5ø28×1
透明JB-WLQ220HBJ-C-V02約665g
DINレール付ベージュJB-WLQ220HBJ-DV01約770g1-ø21×5-
透明JB-WLQ220HBJ-C-DV01約700g
ベージュJB-WLQ220HBJ-DV02約765g2ø28×1ø21×5ø28×1
透明JB-WLQ220HBJ-C-DV02約695g

開発秘話

 

従来の中型クラスの中継ボックスは、フタの固定が4~6箇所のネジ取付となっています。
開閉頻度が高い場合、脱着の手間が大きな問題点となっていました。
そこで、ワンタッチで開閉が可能な構造にする事で、問題点を大幅に解消しました。
 また、ボックス内を視認できる透明フタの要望に応えるために
油煙がある工場から屋外まで幅広い環境で使える、耐性の高いポリアリレート製の
透明フタを開発しました。

型番リスト

表示件数

端子台有無

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

外形寸法D 奥行(厚み)

塗装色

極数

(極)

RoHS?最小発注数量
端子台無し
120
74
116
ベージュ/スモークブラウン
端子台なし
10
1個
端子台無し
120
74
116
ベージュ/スモークブラウン
端子台なし
10
1個
端子台無し
120
74
116
ベージュ/スモークブラウン
端子台なし
-
1個
端子台無し
120
74
116
ベージュ/スモークブラウン
端子台なし
10
1個
端子台無し
120
74
116
ベージュ/スモークブラウン
端子台なし
10
1個
端子台無し
120
74
116
ベージュ/スモークブラウン
端子台なし
10
1個
端子台無し
120
74
116
ベージュ
端子台なし
10
1個
端子台無し
120
74
116
ベージュ
端子台なし
10
1個
端子台無し
120
74
116
ベージュ
端子台なし
10
1個
端子台無し
120
74
116
ベージュ
端子台なし
10
1個
端子台無し
120
74
116
ベージュ
端子台なし
10
1個
端子台無し
120
74
116
ベージュ
端子台なし
10
1個
端子台無し
135
82
151
ベージュ/スモークブラウン
端子台なし
10
1個
端子台無し
135
82
151
ベージュ/スモークブラウン
端子台なし
10
1個
端子台有り
135
82
151
ベージュ/スモークブラウン
10
10
1個
端子台有り
135
82
151
ベージュ/スモークブラウン
10
10
1個
端子台有り
135
82
151
ベージュ/スモークブラウン
10
10
1個
端子台有り
135
82
151
ベージュ/スモークブラウン
10
10
1個
端子台無し
135
82
151
ベージュ/スモークブラウン
端子台なし
10
1個
端子台無し
135
82
151
ベージュ/スモークブラウン
端子台なし
10
1個
端子台無し
135
82
151
ベージュ
端子台なし
10
1個
端子台無し
135
82
151
ベージュ
端子台なし
-
1個
端子台有り
135
82
151
ベージュ
10
10
1個
端子台有り
135
82
151
ベージュ
10
10
1個
端子台有り
135
82
151
ベージュ
10
10
1個
端子台有り
135
82
151
ベージュ
10
10
1個
端子台無し
135
82
151
ベージュ
端子台なし
10
1個
端子台無し
135
82
151
ベージュ
端子台なし
10
1個
端子台無し
135
121
151
ベージュ/スモークブラウン
端子台なし
10
1個
端子台無し
135
121
151
ベージュ/スモークブラウン
端子台なし
10
1個
端子台無し
135
121
151
ベージュ/スモークブラウン
端子台なし
10
1個
端子台無し
135
121
151
ベージュ/スモークブラウン
端子台なし
10
1個
端子台無し
135
121
151
ベージュ
端子台なし
10
1個
端子台無し
135
121
151
ベージュ
端子台なし
10
1個
端子台無し
135
121
151
ベージュ
端子台なし
10
1個
端子台無し
135
121
151
ベージュ
端子台なし
10
1個
端子台無し
220
82
151
ベージュ/スモークブラウン
端子台なし
10
1個
端子台無し
220
82
151
ベージュ/スモークブラウン
端子台なし
10
1個
端子台無し
220
82
151
ベージュ/スモークブラウン
端子台なし
10
1個
端子台有り
220
82
151
ベージュ/スモークブラウン
20
10
1個
端子台有り
220
82
151
ベージュ/スモークブラウン
20
10
1個
端子台有り
220
82
151
ベージュ/スモークブラウン
20
10
1個
端子台有り
220
82
151
ベージュ/スモークブラウン
20
10
1個
端子台有り
220
82
151
ベージュ/スモークブラウン
20
10
1個
端子台有り
220
82
151
ベージュ/スモークブラウン
20
10
1個
端子台無し
220
82
151
ベージュ/スモークブラウン
端子台なし
10
1個
端子台無し
220
82
151
ベージュ/スモークブラウン
端子台なし
10
1個
端子台無し
220
82
151
ベージュ/スモークブラウン
端子台なし
10
1個
端子台無し
220
82
151
ベージュ
端子台なし
10
1個
端子台無し
220
82
151
ベージュ
端子台なし
10
1個
端子台無し
220
82
151
ベージュ
端子台なし
10
1個
端子台有り
220
82
151
ベージュ
20
10
1個
端子台有り
220
82
151
ベージュ
20
10
1個
端子台有り
220
82
151
ベージュ
20
10
1個
端子台有り
220
82
151
ベージュ
20
10
1個
端子台有り
220
82
151
ベージュ
20
10
1個
端子台有り
220
82
151
ベージュ
20
10
1個
端子台無し
220
82
151
ベージュ
端子台なし
10
1個
端子台無し
220
82
151
ベージュ
端子台なし
10
1個
端子台無し
220
82
151
ベージュ
端子台なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,074
( 8,881 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,561
( 7,217 )
7日目
8,492
( 9,341 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,783
( 6,361 )
7日目
6,005
( 6,606 )
7日目
6,005
( 6,606 )
7日目
6,005
( 6,606 )
7日目
6,333
( 6,966 )
7日目
6,333
( 6,966 )
7日目
5,464
( 6,010 )
7日目
5,783
( 6,361 )
7日目
5,783
( 6,361 )
7日目
6,561
( 7,217 )
7日目
6,715
( 7,387 )
7日目
5,486
( 6,035 )
7日目
6,256
( 6,882 )
7日目
7,680
( 8,448 )
7日目
8,105
( 8,916 )
7日目
6,005
( 6,606 )
7日目
6,561
( 7,217 )
7日目
6,333
( 6,966 )
7日目
8,954
( 9,849 )
4日目
5,393
( 5,932 )
7日目
5,927
( 6,520 )
7日目
7,074
( 7,781 )
7日目
7,785
( 8,564 )
7日目
5,783
( 6,361 )
7日目
6,333
( 6,966 )
7日目
6,715
( 7,387 )
7日目
7,680
( 8,448 )
7日目
6,561
( 7,217 )
7日目
6,715
( 7,387 )
7日目
6,561
( 7,217 )
7日目
6,715
( 7,387 )
7日目
6,005
( 6,606 )
7日目
6,561
( 7,217 )
7日目
7,779
( 8,557 )
6日目
8,633
( 9,496 )
7日目
9,064
( 9,970 )
7日目
7,882
( 8,670 )
7日目
8,744
( 9,618 )
7日目
9,082
( 9,990 )
7日目
10,532
( 11,585 )
7日目
11,862
( 13,048 )
7日目
11,967
( 13,164 )
7日目
7,085
( 7,794 )
7日目
7,885
( 8,674 )
7日目
8,102
( 8,912 )
7日目
6,782
( 7,460 )
7日目
7,481
( 8,229 )
7日目
7,884
( 8,672 )
7日目
6,715
( 7,387 )
7日目
7,581
( 8,339 )
9日目
7,885
( 8,674 )
7日目
9,271
( 10,198 )
7日目
10,463
( 11,509 )
7日目
10,547
( 11,602 )
7日目
6,275
( 6,903 )
7日目
6,840
( 7,524 )
7日目
7,079
( 7,787 )
7日目

詳細情報

基本情報

フタがワンタッチ開閉タイプの中継ボックス。
【特長】
・ワンタッチ開閉、蝶番仕様ながら保護構造IP67確保。
・本体フタ固定はビス1本。
・キャプコン取付ポイント付き、ケガキ作業は不要。
・耐油性・耐候性兼用。
・多目的用途対応。
・透明フタには耐薬品性に優れたポリアリレートを採用。
【用途】
・DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。
・センサーアンプ等の防水・防塵に。
・プリント基板、小型ユニットの収納に。

ご注意

  • 本体穴位置(穴開けタイプ)は商品情報をご確認ください。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型中継ボックス ジョイボックス JB-WLQシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
簡単な回路を入れて使用しています
4
満足度:4.0
リレー、タイマーなどを組み込んだ簡単な回路を入れて使用しています。必要最低限の機能、必要最低限のスペースといった理由でこ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型中継ボックス ジョイボックス JB-WLQシリーズ
中継ボックス ジョイボックス WLQシリーズ
防水型中継ボックス ジョイボックス JB-WSBシリーズ
防水型中継ボックス ジョイボックス JB-WST
中継ボックス ジョイボックス JB-W44
中継ボックス ジョイボックス Wシリーズ
メーカーオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
通常価格5,393-3,960 -1,290 -2,926 -2,420 -1,767 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
形状指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし
設置屋内・屋外兼用屋内・屋外兼用屋内・屋外兼用屋内・屋外兼用屋内・屋外兼用屋内・屋外兼用

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング