17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-3000/1mm単位]
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090B

    型番:

    AFD-3090B-6-[15-3000/1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AFD-3090B-6-[15-3000/1]の仕様・寸法情報

    幅(mm)
    90
    高さ(mm)
    30
    全長(mm)
    15~3000
    材質
    [その他] アルミ(A6063S-T5)
    カラー
    [その他] シルバー
    表面処理
    アルマイト
    表面処理(塗装)
    クリア電着塗装
    長さ(mm)
    15 ~ 3000
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    外形図

    スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090B 外形図

    T溝詳細図

    スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090B A部詳細

    A部詳細

    スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090B B部詳細

    B部詳細
    後入れナット使用不可

    製品仕様

    ・表面処理 シルバー:アルマイト処理(平均5μm以上)
    クリア電着塗装 ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
    ・切断寸法 mm単位
    ・切断公差 ±0.3mm(≦2m)

    販売寸法材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
    15~3,000 mmA6063S-T5185 N/mm2550.0 mm21.485 kg/mlx 5.86×104 mm4ly 62.4×104 mm4

    使用例

    スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090B 使用例

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AFD-3090B-6-[15-3000/1]

    長さ

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    15 ~ 3000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090B
    スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090A
    スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3060B
    スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3060A
    ノンハロ難燃PPダクト KDEP-1010-20-M
    ダクトカバーL (カット品)
    メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック興和化成SUS(エスユーエス)
    通常価格----10,618-
    通常出荷日6日目4日目〜4日目5日目1日目5日目
    幅(mm)9090606010040
    高さ(mm)3036303010030
    全長(mm)15~300015~300015~300015~3000200050~4000
    材質アルミ(A6063S-T5)アルミ(A6063S-T5)アルミ(A6063S-T5)アルミ(A6063S-T5)ノンハロ難燃ポリプロピレンアルミ(A6063SS-T5)
    カラーシルバーシルバーシルバーシルバーアイボリーその他

    ダクトカテゴリの売れ筋ランキング