17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [15-3000/1mm単位]
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3060A

    型番:

    AFD-3060A-6-[15-3000/1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AFD-3060A-6-[15-3000/1]の仕様・寸法情報

    幅(mm)
    60
    高さ(mm)
    30
    全長(mm)
    15~3000
    材質
    [その他] アルミ(A6063S-T5)
    カラー
    [その他] シルバー
    表面処理
    アルマイト
    表面処理(塗装)
    クリア電着塗装
    長さ(mm)
    15 ~ 3000
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    外形図

    AFD-3060A-6の寸法図
    A部詳細

    A部詳細

    製品仕様

    • 販売寸法:15~3,000mm
    • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
    • 材質:A6063S-T5
    • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
    • 引張強度:185N/mm2
    • 断面積:354.5mm2
    • 質量:0.957kg/m
    • 断面二次モーメント:Ix 3.85×104mm4、Iy 19.2×104mm4
    • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
    • ※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

    使用例

    使用例

    開発秘話

     

    角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使うことにより、
    材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合することで自由な組み合わせを実現しています。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AFD-3060A-6-[15-3000/1]

    長さ

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    15 ~ 3000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番などに最適な、ダクトフレーム。
    【特長】
    ・スペシャルフレーム M6シリーズは、特定用途向けに開発されたフレーム。
    ・フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたダクトフレーム。
    ・特殊な形状のデザインでそのまま組み合せしたりブラケットや追加工等で組み合せが可能。
    ・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装することにより、表面にクリアな質感を再現。
    【用途】
    ・装置配線隠しカバーの材料として最適。
    ・スイッチケースの材料として最適。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3060Aのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    治具
    5
    満足度:5.0
    アルミフレームを使用した治具の配線保護のために購入しました。アルミフレームに直接取り付けることができて、見た目もかっこよ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q指定寸法で購入できますか?
    A
    15~4,000mmまで可能です。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品もございます。)切断寸法単位mmになります。
    Q切断公差はどのくらいですか?
    A
    ±0.3mm(≦2m)となります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3060A
    スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090A
    スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3060B
    スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090B
    ノンハロ難燃PPダクト KDEP-1010-20-M
    ダクトカバーL (カット品)
    メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック興和化成SUS(エスユーエス)
    通常価格----10,618-
    通常出荷日5日目4日目〜4日目6日目1日目5日目
    幅(mm)6090609010040
    高さ(mm)3036303010030
    全長(mm)15~300015~300015~300015~3000200050~4000
    材質アルミ(A6063S-T5)アルミ(A6063S-T5)アルミ(A6063S-T5)アルミ(A6063S-T5)ノンハロ難燃ポリプロピレンアルミ(A6063SS-T5)
    カラーシルバーシルバーシルバーシルバーアイボリーその他
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダクトカテゴリの売れ筋ランキング