メカニカル部品技術窓口

AFD-0150-6

AFD-0180-6
・表面処理 シルバー: アルマイト処理(平均5μm以上)
クリア電着塗装 ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
・切断寸法 mm単位
・切断公差 ±0.3mm(≦2m)
| 販売寸法 | 材質 | 引張強度 | 断面積 | 質量 | 断面二次モーメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15~2,000 mm | A6063S-T5 | 185 N/mm2 | 69.8 mm2 | 0.188 kg/m | lx 0.02×104 mm4 | ly 1.68×104 mm4 |
| 販売寸法 | 材質 | 引張強度 | 断面積 | 質量 | 断面二次モーメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15~2,000 mm | A6063S-T5 | 185 N/mm2 | 100.6 mm2 | 0.272 kg/m | lx 0.03×104 mm4 | ly 6.49×104 mm4 |

【特長】
・ダクト、コンベア、オイルパン、棚、蝶番など、特定用途向けに開発されたフレームと、フラットバー、等辺アングルなど、追加工を施しての使用を前提としたフレームです。
・スペシャルアルファフレームの専用用途に適した形状を利用することで、加工部品のコストを低減します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
配線ダクト(上部切り込みあり・ローコスト)
4.5通常価格(税別):776円~

ミスミ
配線ダクト(上部切り込みなし)
4.6通常価格(税別):1,337円~

興和化成
配線ダクト(KDシリーズ)(上部切り込みなし)
4.3通常価格(税別):743円~

星和電機
カッチングダクト BDRタイプ(スリット上部接合タイプ)
4.5通常価格(税別):1,337円~

JAPPY
1mカッチングダクト ADRタイプ(スリット上部セパレートタイプ)
3.5通常価格(税別):1,084円~

興和化成
ノンハロ難燃PPダクト KDEPシリーズ
4.3通常価格(税別):3,620円~

星和電機
カッチングダクト ADR(スリット上部セパレートタイプ)
4通常価格(税別):8,346円~

SUS(エスユーエス)
アルミ配線ダクト 大容量大型タイプ(幅180×高さ60)
0通常価格(税別):4,739円~

日東工業
BP52 配線ダクト
5通常価格(税別):13,170円~