17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

工業自動化電源ケーブル CE-531XXシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

工業自動化電源ケーブル CE-531XXシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CE531X-2X0.5SQ-100

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はNA6FUR-20-2-100です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・CE&CCC(2.5mm2以下)&UL、cUL&<PS>E(0.75~4mm2)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル
・耐油、耐熱(105℃)、柔軟、耐震性 移動用
・細線化導体
【用途】
・電気機器内外への配線
・油環境下での配線

ご注意

  • [販売終了予定品]
    CE531X-11X0.5SQ-長さ,CE531X-11X0.75SQ,CE531X-11X1.5SQ,CE531X-11X1SQ,CE531X-11X2.5SQ,CE531X-12X0.5SQ,CE531X-12X0.75SQ,CE531X-15X0.75SQ,CE531X-16X0.5SQ,CE531X-16X0.75SQ,CE531X-16X1SQ,CE531X-21X0.5SQ,CE531X-21X0.75SQ,CE531X-21X1.5SQ,CE531X-21X1SQ,CE531X-25X0.75SQ,CE531X-25X1.5SQ,CE531X-2X0.5SQ,CE531X-2X0.75SQ,CE531X-2X1.5SQ,CE531X-2X1SQ,CE531X-2X2.5SQ,CE531X-31X0.5SQ,CE531X-31X0.75SQ,CE531X-31X1SQ,CE531X-3X0.5SQ,CE531X-3X0.75SQ,CE531X-3X1.5SQ,CE531X-3X1SQ,CE531X-3X2.5SQ,CE531X-3X6SQ,CE531X-4X0.5SQ,CE531X-4X0.75SQ,CE531X-4X1.5SQ,CE531X-4X10SQ,CE531X-4X16SQ,CE531X-4X1SQ,CE531X-4X2.5SQ,CE531X-4X25SQ,CE531X-4X35SQ,CE531X-4X4SQ,CE531X-4X50SQ,CE531X-4X6SQ,CE531X-4X70SQ,CE531X-5X0.75SQ,CE531X-6X0.5SQ,CE531X-6X0.75SQ,CE531X-6X1.5SQ,CE531X-6X1SQ,CE531X-6X2.5SQ,CE531X-7X0.5SQ,CE531X-7X0.75SQ,CE531X-7X1.5SQ,CE531X-7X2.5SQ,CE531X-8X0.75SQ,CE531X-8X1.5SQ,CE531X-8X1SQ,CE531X-8X2.5SQ

指定中の仕様・寸法情報

芯数(芯)
2
AWGサイズ(AWG)
[21~20] 20
導体断面積(mm2)
0.5
シールド
定格電圧
[600V] 600V(UL/cUL)、300/500V(CE/CCC)
特性
耐油性 / 耐熱性
仕上り外径(mm)
6.2
シース(外被)色
[灰] ライトグレー
安全規格
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE / CCC
全長(m)
100
アース線
なし
シース(外被)材料
[PVC(塩ビ)] PVC(塩ビ)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト