エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・CE&CCC(2.5mm2以下)&UL・cUL&E(0.75~4mm...
詳細を確認
※適用サイズが限定されます。テクニカルデータの“適用サイズ”をご参照ください。
| 導体 | 軟銅集合線 |
|---|---|
| 絶縁体 | 耐熱性ビニル混合物 |
| より合わせ | 線芯を円形により合わせ |
| テープ | 5芯以上及び6mm2以上はテープを重ね巻き |
| 内部シース | 耐油・耐熱性ビニル混合物(黒) |
| シールド | すずめっき軟銅線編組 |
| シース | 耐油・耐熱性ビニル混合物(ライトグレー) |
| ケーブルタイプ | CE | UL・cUL | CCC※ | < PS > E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWM style 2587 | VCTF | |||||
| 適用サイズ | H05VVC4V5-K 0.5~2.5mm2 | A05VVC4V5-K 4~25mm2 | 0.5~25mm2 | 60227 IEC 74 (RVVYP) | 0.5~2.5mm2 | 0.75~4mm2 |
| 定格電圧 | 300/500V | 600V | 300/500V | 300V | ||
| 定格温度 | 70℃ | 90℃ | 70℃ | 75℃ | ||
| 試験電圧 | AC2000V・15min | AC3000V・1min | AC2000V・5min | AC2000V・1min | ||
| 難燃性 | IEC 60332-1 | VW-1, FT1 | IEC 60332-1 | 60度傾斜 | ||
| 適用規格 | EN 50525-2-51(HD 21.13) IEC 60227-7 | UL 758 CSA C22.2 No.210 | GB/T5023.7 IEC 60227-7 | 電気用品安全法 | ||
※CCC:線心識別がナンバリング№方式タイプのみ適用
| 導体 | 絶縁 | 心数 | シース外径 (約mm) | 概算重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 | 外径 (約mm) <構成> | 外径 (約mm) | |||
| 0.5mm2 <20AWG> | 0.95 <22/0.18> | 2.2 | 2 | 8.5 | 105 |
| 3 | 8.8 | 120 | |||
| 4 | 9.4 | 130 | |||
| 7 | 12.0 | 190 | |||
| 10 | 14.0 | 250 | |||
| 15 | 15.5 | 330 | |||
| 21 | 18.0 | 435 | |||
| 0.75mm2 <19AWG> | 1.1 <30/0.18> | 2.35 | 2 | 8.8 | 115 |
| 3 | 9.2 | 130 | |||
| 4 | 10.0 | 150 | |||
| 7 | 12.5 | 215 | |||
| 10 | 14.5 | 285 | |||
| 15 | 16.5 | 385 | |||
| 21 | 19.0 | 500 | |||
| 1mm2 <18AWG> | 1.3 <40/0.18> | 2.55 | 2 | 9.2 | 130 |
| 3 | 9.8 | 145 | |||
| 4 | 10.5 | 170 | |||
| 7 | 13.5 | 255 | |||
| 10 | 15.5 | 335 | |||
| 1.5mm2 <16AWG> | 1.6 <60/0.18> | 3.05 | 2 | 10.5 | 160 |
| 3 | 11.0 | 180 | |||
| 4 | 12.0 | 220 | |||
| 7 | 15.5 | 345 | |||
| 10 | 18.0 | 455 | |||
| 2.5mm2 <14AWG> | 2.1 <50/0.25> | 3.8 | 2 | 12.0 | 215 |
| 3 | 12.5 | 250 | |||
| 4 | 14.0 | 310 | |||
| 6 | 17.0 | 425 | |||
| 7 | 18.5 | 485 | |||
| 4mm2 <12AWG> | 2.6 <75/0.26> | 4.25 | 4 | 15.5 | 410 |
| 7 | 20.5 | 670 | |||
| 6mm2 <10AWG> | 3.2 <112/0.26> | 4.85 | 4 | 17.5 | 510 |

| 導体 | 心数 | 電気特性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 | 許容電流(A) | 導体抵抗 20℃(Ω/km) | 絶縁抵抗 20℃(MΩ/km) | |
| 0.5mm2 <20AWG> | 2 | 10 | 39.0以下 | 50以上 |
| 3 | 9 | |||
| 4 | 8 | |||
| 7 | 7 | |||
| 10 | 6 | |||
| 15 | 5 | |||
| 21 | 5 | |||
| 0.75mm2 <19AWG> | 2 | 13 | 26.0以下 | 50以上 |
| 3 | 11 | |||
| 4 | 10 | |||
| 7 | 9 | |||
| 10 | 8 | |||
| 15 | 7 | |||
| 21 | 6 | |||
| 1mm2 <18AWG> | 2 | 15 | 19.5以下 | 50以上 |
| 3 | 13 | |||
| 4 | 12 | |||
| 7 | 10 | |||
| 10 | 9 | |||
| 1.5mm2 <16AWG> | 2 | 20 | 13.3以下 | 50以上 |
| 3 | 17 | |||
| 4 | 15 | |||
| 7 | 13 | |||
| 10 | 12 | |||
| 2.5mm2 <14AWG> | 2 | 27 | 7.98以下 | 40以上 |
| 3 | 23 | |||
| 4 | 21 | |||
| 6 | 19 | |||
| 7 | 18 | |||
| 4mm2 <12AWG> | 4 | 28 | 4.95以下 | 40以上 |
| 7 | 24 | |||
| 6mm2 <10AWG> | 4 | 36 | 3.30以下 | 30以上 |
■電流減少係数
| 周囲温度(℃) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流減少係数 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.61 | 0.5 | 0.35 |
| 線心数 | 線心識別方式 |
|---|---|
| 2心 | 黒色絶縁体上の白色ナンバリング№ |
| 3心以上 | 黒色絶縁体上の白色ナンバリング№ + 緑/ 黄 |
※緑/黄:緑色と黄色のストライプ(色配分…緑60:黄40)
| 線心数 | 線心識別方式 |
|---|---|
| 2心 | 茶、空 |
| 3心 | 茶、空、緑/黄 |
| 4心 | 茶、空、黒、緑/黄 |
■例示:CE-362 3×0.5mm2(20AWG)

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
55,256円 ( 60,782円 ) | 4日目 |
61,758円 ( 67,934円 ) | 4日目 |
72,322円 ( 79,554円 ) | 3日目 |
97,341円 ( 107,075円 ) | 4日目 |
67,935円 ( 74,729円 ) | 4日目 |
83,694円 ( 92,063円 ) | 4日目 |
91,820円 ( 101,002円 ) | 4日目 |
128,220円 ( 141,042円 ) | 4日目 |
204,938円 ( 225,432円 ) | 3日目 |
90,359円 ( 99,395円 ) | 4日目 |
102,547円 ( 112,802円 ) | 4日目 |
125,951円 ( 138,546円 ) | 4日目 |
184,131円 ( 202,544円 ) | 4日目 |
256,297円 ( 281,927円 ) | 4日目 |
38,771円 ( 42,648円 ) | 4日目 |
46,987円 ( 51,686円 ) | 4日目 |
56,010円 ( 61,611円 ) | 4日目 |
21,079円 ( 23,187円 ) | 4日目 |
23,056円 ( 25,362円 ) | 4日目 |
37,428円 ( 41,171円 ) | 4日目 |
37,914円 ( 41,705円 ) | 3日目 |
61,454円 ( 67,599円 ) | 4日目 |
30,250円 ( 33,275円 ) | 4日目 |
34,008円 ( 37,409円 ) | 4日目 |
37,428円 ( 41,171円 ) | 4日目 |
56,189円 ( 61,808円 ) | 4日目 |
47,795円 ( 52,575円 ) | 4日目 |
70,478円 ( 77,526円 ) | 3日目 |
【特長】
・CE&CCC(2.5mm2以下)&UL・cUL&
・耐ノイズ性。
・低伝達インピーダンス(250mΩ/m 以下 at 30MHz)。
・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性。
【用途】
・電気機器内外への配線。
・油環境下での配線。
・耐ノイズ性要求箇所への配線。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
FMVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ(シールド無・有)
5通常価格(税別):789円~

ミスミ
NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
4.5通常価格(税別):1,983円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ
4.8通常価格(税別):1,540円~

冨士電線(四国)
2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル
0通常価格(税別):604円~

ミスミ
NA6UC UL/CSA対応
3通常価格(税別):4,692円~

ミスミ
NA3UC UL対応
4.5通常価格(税別):3,307円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF 36SBシリーズ(シールド付タイプ)PSE対応
5通常価格(税別):4,030円~

ミスミ
NA6UCSB UL/CSA対応 シールド付
3通常価格(税別):5,717円~

ミスミ
NA6UCL ULリステッド/CSA/PSE対応
5通常価格(税別):4,956円~