エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・CE&CCC(2.5mm2以下)&UL、cUL&E(0.75~4mm2)&T...
詳細を確認
※適用サイズが限定されます。テクニカルデータの“適用サイズ”をご参照ください。
| 導体 | 軟銅集合線 |
|---|---|
| 絶縁体 | 耐熱性ビニル混合物 |
| より合わせ | 線心を円形により合わせ |
| テープ | 5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻き |
| シース | 耐油・耐熱性ビニル混合物(ライトグレー) |
| ケーブルタイプ | CE | UL・cUL | CCC※ | < PS > E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWM style 2587 | VCTF | |||||
| 適用サイズ | H05VV5-F 0.5~2.5mm2 | A05VV5-F 4~95mm2 | 0.5~95mm2 | 60227 IEC 75 (RVVY) | 0.5~2.5mm2 | 0.75~4mm2 |
| 定格電圧 | 300/500V | 600V | 300/500V | 300V | ||
| 定格温度 | 70℃ | 90℃ | 70℃ | 75℃ | ||
| 試験電圧 | AC2000V・15min | AC3000V・1min | AC2000V・5min | AC2000V・1min | ||
| 難燃性 | IEC 60332-1 | VW-1, FT1 | IEC 60332-1 | 60度傾斜 | ||
| 適用規格 | EN 50525-2-51(HD 21.13) IEC 60227-7 | UL 758 CSA C22.2 No.210 | GB/T5023.7 IEC 60227-7 | 電気用品安全法 | ||
※CCC:線心識別がナンバリング№方式タイプのみ適用
| 導体 | 絶縁 | 心数 | シース外径 (約mm) | 概算重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 | 外径 (約mm) <構成> | 外径 (約mm) | |||
| 0.5mm2 <20AWG> | 0.95 <22/0.18> | 2.2 | 2 | 6.2 | 50 |
| 3 | 6.5 | 60 | |||
| 4 | 7.1 | 70 | |||
| 7 | 9.4 | 110 | |||
| 10 | 11.0 | 150 | |||
| 12 | 11.5 | 175 | |||
| 15 | 13.0 | 215 | |||
| 21 | 15.0 | 290 | |||
| 31 | 17.5 | 410 | |||
| 0.75mm2 <19AWG> | 1.1 <30/0.18> | 2.35 | 2 | 6.7 | 60 |
| 3 | 7.1 | 75 | |||
| 4 | 7.7 | 85 | |||
| 5 | 8.4 | 95 | |||
| 7 | 10.0 | 130 | |||
| 8 | 11.0 | 150 | |||
| 10 | 11.5 | 180 | |||
| 12 | 12.5 | 205 | |||
| 15 | 13.5 | 255 | |||
| 21 | 16.5 | 350 | |||
| 31 | 19.0 | 500 | |||
| 1mm2 <18AWG> | 1.3 <40/0.18> | 2.55 | 2 | 7.1 | 70 |
| 3 | 7.5 | 85 | |||
| 4 | 8.2 | 100 | |||
| 7 | 11.0 | 155 | |||
| 10 | 12.5 | 210 | |||
| 12 | 13.5 | 250 | |||
| 15 | 14.5 | 310 | |||
| 21 | 17.5 | 420 | |||
| 1.5mm2 <16AWG> | 1.6 <60/0.18> | 3.05 | 2 | 8.1 | 95 |
| 3 | 8.6 | 115 | |||
| 4 | 9.4 | 140 | |||
| 5 | 11.0 | 165 | |||
| 7 | 13.0 | 225 | |||
| 8 | 14.0 | 250 | |||
| 10 | 15.0 | 310 | |||
| 12 | 16.0 | 360 | |||
| 15 | 17.5 | 440 | |||
| 21 | 20.5 | 610 | |||
| 2.5mm2 <14AWG> | 2.1 <50/0.25> | 3.8 | 2 | 9.5 | 135 |
| 3 | 10.5 | 170 | |||
| 4 | 11.5 | 210 | |||
| 6 | 14.0 | 290 | |||
| 7 | 16.0 | 345 | |||
| 10 | 18.5 | 475 | |||
| 12 | 19.0 | 550 | |||
| 21 | 25.5 | 950 | |||
| 4mm2 <12AWG> | 2.6 <75/0.26> | 4.25 | 2 | 11.0 | 185 |
| 3 | 11.5 | 235 | |||
| 4 | 13.0 | 295 | |||
| 8 | 19.0 | 540 | |||
| 6mm2 <10AWG> | 3.2 <112/0.26> | 4.85 | 2 | 12.5 | 210 |
| 3 | 13.5 | 295 | |||
| 4 | 14.5 | 375 | |||
| 7 | 19.5 | 650 | |||
| 10mm2 <10AWG> | 4.25 <7/28/0.26> | 6.35 | 4 | 18.5 | 650 |
| 7 | 25.5 | 1,130 | |||
| 16mm2 <6AWG> | 5.5 <7/28/0.32> | 8.0 | 4 | 23.0 | 970 |
| 25mm2 <4AWG> | 7.3 <7/44/0.32> | 9.8 | 4 | 28.0 | 1,420 |
| 50mm2 <1AWG> | 10.1 <19/33/0.32> | 13.5 | 4 | 38.0 | 2,770 |

| 導体 | 心数 | 電気特性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 | 許容電流(A) | 導体抵抗 20℃(Ω/km) | 絶縁抵抗 20℃(MΩ/km) | |
| 0.5mm2 <20AWG> | 2 | 10 | 39.0以下 | 50以上 |
| 3 | 9 | |||
| 4 | 8 | |||
| 7 | 7 | |||
| 10 | 6 | |||
| 12 | 6 | |||
| 15 | 5 | |||
| 21 | 5 | |||
| 31 | 4 | |||
| 0.75mm2 <19AWG> | 2 | 13 | 26.0以下 | 50以上 |
| 3 | 11 | |||
| 4 | 10 | |||
| 5 | 9 | |||
| 7 | 9 | |||
| 8 | 8 | |||
| 10 | 8 | |||
| 12 | 7 | |||
| 15 | 7 | |||
| 21 | 6 | |||
| 31 | 5 | |||
| 1mm2 <18AWG> | 2 | 15 | 19.5以下 | 50以上 |
| 3 | 13 | |||
| 4 | 12 | |||
| 7 | 10 | |||
| 10 | 9 | |||
| 12 | 9 | |||
| 15 | 8 | |||
| 21 | 7 | |||
| 1.5mm2 <16AWG> | 2 | 20 | 13.3以下 | 50以上 |
| 3 | 17 | |||
| 4 | 15 | |||
| 5 | 14 | |||
| 7 | 13 | |||
| 8 | 13 | |||
| 10 | 12 | |||
| 12 | 11 | |||
| 15 | 10 | |||
| 21 | 9 | |||
| 2.5mm2 <14AWG> | 2 | 27 | 7.98以下 | 40以上 |
| 3 | 23 | |||
| 4 | 21 | |||
| 6 | 19 | |||
| 7 | 18 | |||
| 10 | 16 | |||
| 12 | 15 | |||
| 21 | 13 | |||
| 4mm2 <12AWG> | 2 | 36 | 4.95以下 | 40以上 |
| 3 | 31 | |||
| 4 | 28 | |||
| 8 | 23 | |||
| 6mm2 <10AWG> | 2 | 47 | 3.30以下 | 30以上 |
| 3 | 40 | |||
| 4 | 36 | |||
| 7 | 31 | |||
| 10mm2 <10AWG> | 4 | 51 | 1.91以下 | 30以上 |
| 7 | 43 | |||
| 16mm2 <6AWG> | 4 | 68 | 1.21以下 | 20以上 |
| 25mm2 <4AWG> | 4 | 91 | 0.780以下 | 20以上 |
| 50mm2 <1AWG> | 4 | 138 | 0.386以下 | 20以上 |
■電流減少係数
| 周囲温度(℃) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流減少係数 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.61 | 0.5 | 0.35 |
| 線心数 | 線心識別方式 |
|---|---|
| 2心 | 黒色絶縁体上の白色ナンバリング№ |
| 3心以上 | 黒色絶縁体上の白色ナンバリング№ + 緑/黄 |
※緑/黄:緑色と黄色のストライプ(色配分…緑60:黄40)
| 線心数 | 線心識別方式 |
|---|---|
| 2心 | 茶、空 |
| 3心 | 茶、空、緑/黄 |
| 4心 | 茶、空、黒、緑/黄 |
■例示:CE-362 3×0.5mm2(20AWG)

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
18,312円 ( 20,143円 ) | 4日目 |
19,870円 ( 21,857円 ) | 4日目 |
24,286円 ( 26,715円 ) | 4日目 |
32,208円 ( 35,429円 ) | 4日目 |
50,909円 ( 56,000円 ) | 4日目 |
123,247円 ( 135,572円 ) | 3日目 |
22,857円 ( 25,143円 ) | 4日目 |
27,273円 ( 30,000円 ) | 4日目 |
29,625円 ( 32,588円 ) | 4日目 |
42,597円 ( 46,857円 ) | 4日目 |
67,273円 ( 74,000円 ) | 4日目 |
162,208円 ( 178,429円 ) | 3日目 |
25,506円 ( 28,057円 ) | 4日目 |
29,744円 ( 32,718円 ) | 4日目 |
34,156円 ( 37,572円 ) | 4日目 |
39,091円 ( 43,000円 ) | 4日目 |
54,026円 ( 59,429円 ) | 4日目 |
72,727円 ( 80,000円 ) | 4日目 |
195,844円 ( 215,428円 ) | 4日目 |
28,831円 ( 31,714円 ) | 4日目 |
40,286円 ( 44,315円 ) | 4日目 |
63,667円 ( 70,034円 ) | 4日目 |
6,597円 ( 7,257円 ) | 4日目 |
10,870円 ( 11,957円 ) | 4日目 |
19,875円 ( 21,863円 ) | 4日目 |
7,714円 ( 8,485円 ) | 4日目 |
8,697円 ( 9,567円 ) | 3日目 |
9,442円 ( 10,386円 ) | 4日目 |
14,836円 ( 16,320円 ) | 4日目 |
22,844円 ( 25,128円 ) | 4日目 |
45,103円 ( 49,613円 ) | 4日目 |
9,897円 ( 10,887円 ) | 3日目 |
16,895円 ( 18,585円 ) | 4日目 |
63,779円 ( 70,157円 ) | 4日目 |
11,904円 ( 13,094円 ) | 4日目 |
12,920円 ( 14,212円 ) | 4日目 |
14,836円 ( 16,320円 ) | 4日目 |
20,948円 ( 23,043円 ) | 4日目 |
41,359円 ( 45,495円 ) | 4日目 |
33,403円 ( 36,743円 ) | 4日目 |
13,840円 ( 15,224円 ) | 4日目 |
14,779円 ( 16,257円 ) | 4日目 |
15,936円 ( 17,530円 ) | 4日目 |
24,156円 ( 26,572円 ) | 4日目 |
38,974円 ( 42,871円 ) | 4日目 |
16,792円 ( 18,471円 ) | 4日目 |
18,156円 ( 19,972円 ) | 4日目 |
28,831円 ( 31,714円 ) | 4日目 |
22,195円 ( 24,415円 ) | 4日目 |
25,897円 ( 28,487円 ) | 4日目 |
27,821円 ( 30,603円 ) | 4日目 |
41,769円 ( 45,946円 ) | 4日目 |
83,538円 ( 91,892円 ) | 4日目 |
67,000円 ( 73,700円 ) | 4日目 |
30,513円 ( 33,564円 ) | 4日目 |
36,500円 ( 40,150円 ) | 4日目 |
【特長】
・CE&CCC(2.5mm2以下)&UL、cUL&
・耐油、耐熱(105℃)、柔軟性
【用途】
・電気機器内外への配線
・油環境下での配線


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
FMVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ(シールド無・有)
5通常価格(税別):789円~

ミスミ
NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
4.5通常価格(税別):1,983円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ
4.8通常価格(税別):1,540円~

冨士電線(四国)
2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル
0通常価格(税別):604円~

ミスミ
NA3UC UL対応
4.5通常価格(税別):3,307円~

ミスミ
NA6UC UL/CSA対応
3通常価格(税別):4,692円~

太陽ケーブルテック
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード UE/STO(N)/TC LF
5通常価格(税別):438円~

ミスミ
NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付
5通常価格(税別):3,205円~

ミスミ
NA6UCL ULリステッド/CSA/PSE対応
5通常価格(税別):4,956円~