17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

工業自動化ケーブル CE-531NZシリーズ(電源ケーブル)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

工業自動化ケーブル CE-531NZシリーズ(電源ケーブル)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CE531NZ-2X0.5SQ-1

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・CE&UL・cUL&E(0.75~2.5mm2)&TR-CU グローバルスタンダードケーブル。
・耐油・耐熱(105℃)・柔軟・耐屈曲性 可動用。
・素線径0.08mm可とうより線(中心補強紐入り)。
【用途】
・ケーブルベア、ロボットへの配線。
・油環境下での配線。

・シールド付商品はこちら

ご注意

  • 【取扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

芯数(芯)
2
AWGサイズ(AWG)
[21~20] 20
導体断面積(mm2)
0.5
シールド
無
定格電圧
[600V] 600V(UL/cUL)、300/500V(CE)
特性
耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ
仕上り外径(mm)
9
シース(外被)色
[灰] ライトグレー
安全規格
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE
全長(m)
1
アース線
なし
シース(外被)材料
[PVC(塩ビ)] PVC(塩ビ)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト