エレクトロニクス部品技術窓口
【特徴】・UL、cUL共用。(カテゴリー:AVLV2、AVLV8)・UL VW-1、cUL FT1の難...
詳細を確認| 認証 | UL AWM | cUL AWM | TUV.CEマーキング |
|---|---|---|---|
| 適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 | EN50525-2-31 |
| 形式記号 | UL STYLE 1015 | CSA AWM I A/B | H07V-K相当 |
| 定格電圧 | 600V | 600V | 450/750V |
| 定格温度 | 105℃ | 105℃ | 70℃ |
| 導体 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 | EN60228 |
| 難燃性 | VW-1 | FT1 | EN50264-2-1 |


※上記UL、CSA規格の耐電圧試験の他に2500V/5分間の試験に適合しています。
※()内の許容電流値は移動用として使用する場合の参考値です。
| 周囲温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流減少係数 | 1.00 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.68 | 0.58 | 0.45 | 0.26 |
| 電線数 | 2~3 | 4 | 5~6 | 7~15 | 16~40 | 41~60 | 61~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流減少係数 | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.43 | 0.39 | 0.34 |
| 曲げ | 屈曲 | U字型 折り返し | 90° 折り曲げ | 捻回 | 移動曲げ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接 | 曲げ | |||||
| C | A | A | C | B | B | C |
試験回数A=1000万回以上/B=500万回以上/C=300万回以上/D=100万回以上/E=50万回以上
| 絶縁油 | 潤滑油 | 切削油I | 切削油II | 作動油 | グリース |
|---|---|---|---|---|---|
| C | C | C | C | C | C |
※表中A~Cは下記特性を表します。
A:実用上全く問題がない。/B:劣化もわずかで実用上ほどんど問題がない。/C:ある程度劣化し、使用できない場合がある。


100m
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
61,039円 ( 67,143円 ) | 4日目 |
61,039円 ( 67,143円 ) | 3日目 |
61,039円 ( 67,143円 ) | 3日目 |
61,039円 ( 67,143円 ) | 3日目 |
61,039円 ( 67,143円 ) | 3日目 |
57,165円 ( 62,882円 ) | 4日目 |
57,165円 ( 62,882円 ) | 4日目 |
57,165円 ( 62,882円 ) | 4日目 |
57,165円 ( 62,882円 ) | 3日目 |
57,165円 ( 62,882円 ) | 4日目 |
43,158円 ( 47,474円 ) | 4日目 |
43,158円 ( 47,474円 ) | 4日目 |
43,158円 ( 47,474円 ) | 3日目 |
43,158円 ( 47,474円 ) | 4日目 |
43,158円 ( 47,474円 ) | 3日目 |
【特徴】
・UL、cUL共用。(カテゴリー:AVLV2、AVLV8)
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
・柔軟性に優れたビニルを使用。
・導体を細線構造にしていますので、柔軟性・可とう性に優れております。
・CEマーキング適合宣言製品(TÜV認定品)。(TÜV証明書No.J2050493)


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)
4.4通常価格(税別):1,929円~

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015
4.3通常価格(税別):2,163円~

品川電線
耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
4.5通常価格(税別):2,000円~

KHD
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)
4.4通常価格(税別):2,120円~

KHD
300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)
4.5通常価格(税別):1,950円~

品川電線
耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)
4.9通常価格(税別):2,353円~

日星電気
シリコーンゴム絶縁電線 RSU
4.6通常価格(税別):1,289円~

潤工社
ジュンフロンETFE フッ素樹脂絶縁可動ロボット電線(ツイストペア加工含む) 定格250V
4通常価格(税別):3,127円~

住友電工電子ワイヤー
UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)
4.4通常価格(税別):1,000円~