17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,500型番あります。
  • AWGサイズ(AWG)

    ~mm
  • 絶縁体色

  • 全長(m)

    ~mm
  • 仕上がり外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

機器内配線用電線及び供給電源用電線 UE/SSX83 LF

通常単価(税別)
1,386339,551
税込単価
1,525373,506
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・UL、cUL共用。(カテゴリー:AVLV2、AVLV8)・UL VW-1、cUL FT1の難...

詳細を確認
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズとなります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
未確定:候補が1,500型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

準拠する規格

認証UL AWMcUL AWMTUV.CEマーキング電気用品安全法
適合規格UL 758CSA C22.2 No.210EN50525-2-31電気用品の技術上の
基準を定める省令
形式記号UL STYLE 1283
1284
CSA AWM I A/BH07V-K相当合成樹脂
絶縁電線
定格電圧600V600V450/750V600V
定格温度105℃105℃70℃60℃
導体UL 758CSA C22.2 No.210EN60228JIS C 3102
難燃性VW-1FT1EN50264-2-1JIS C 3005の4.26.2のb
機器内配線用電線及び供給電源用電線 UE/SSX83 LF 準拠する規格

規格表

機器内配線用電線及び供給電源用電線 UE/SSX83 LF 規格表

※上記UL、CSA規格の耐電圧試験の他に2500V/5分間の試験に適合しています。
※( )内の許容電流値は移動用として使用する場合の参考値です。

製品特性

許容電流

  • 許容電流は空中1条布設、周囲温度30℃での値です。
  • 周囲温度、布設状況等によって下記の補正係数を乗じて下さい。

電流減少係数(周囲温度の場合)

周囲温度(℃)30405060708090100
電流減少係数1.00 0.93 0.86 0.77 0.68 0.58 0.45 0.26 

電流減少係数(多条布設の場合)

電線数2~345~67~1516~4041~6061~
電流減少係数0.70 0.63 0.56 0.49 0.43 0.39 0.34 

移動特性

曲げ屈曲U字型
折り返し
90°
折り曲げ
捻回移動曲げ
直接曲げ
CAACBBC

試験回数A=1000万回以上 B=500万回以上 C=300万回以上 D=100万回以上 E=50万回以上

耐油性

絶縁油潤滑油切削油I切削油II作動油グリース
CCCCCC

A:実用上全く問題がない。 B:劣化もわずかで実用上ほどんど問題がない。 C:ある程度劣化し、使用できない場合がある。

線芯識別

構造

機器内配線用電線及び供給電源用電線 UE/SSX83 LF 線芯識別01

表面印字

機器内配線用電線及び供給電源用電線 UE/SSX83 LF 線芯識別02

識別

-AWGクロ(黒)シロ(白)アカ(赤)アオ(青)G/Y
(緑/黃・ストレート)
UE/
SSX
83
LF
8
6
4
2

○は標準在庫色となります。
※G/Y(緑/黄・ストレート)線は緑地に黄色の3本埋込色帯(30%~50%)となります。

販売標準長

100m

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

AWGサイズ

(AWG)

絶縁体色

全長

(m)

仕上がり外径

(mm)

許容電流

(A)

RoHS?最小発注数量
2
緑/黄(ストレート)
1
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
2
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
3
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
4
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
5
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
6
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
7
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
8
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
9
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
10
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
11
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
12
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
13
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
14
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
15
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
16
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
17
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
18
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
19
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
20
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
21
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
22
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
23
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
24
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
25
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
26
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
27
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
28
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
29
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
30
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
31
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
32
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
33
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
34
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
35
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
36
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
37
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
38
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
39
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
40
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
41
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
42
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
43
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
44
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
45
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
46
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
47
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
48
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
49
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
50
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
51
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
52
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
53
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
54
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
55
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
56
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
57
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
58
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
59
12.3
220(180)
10
1個
2
緑/黄(ストレート)
60
12.3
220(180)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,798
( 3,078 )
4日目
5,595
( 6,155 )
4日目
8,393
( 9,232 )
4日目
11,191
( 12,310 )
4日目
13,988
( 15,387 )
4日目
16,786
( 18,465 )
4日目
19,583
( 21,541 )
4日目
22,381
( 24,619 )
4日目
25,179
( 27,697 )
4日目
27,976
( 30,774 )
4日目
33,283
( 36,611 )
4日目
36,309
( 39,940 )
4日目
39,334
( 43,267 )
4日目
42,360
( 46,596 )
4日目
45,386
( 49,925 )
4日目
48,412
( 53,253 )
4日目
51,437
( 56,581 )
4日目
54,463
( 59,909 )
4日目
57,489
( 63,238 )
4日目
60,515
( 66,567 )
4日目
63,540
( 69,894 )
4日目
66,566
( 73,223 )
4日目
69,592
( 76,551 )
4日目
72,618
( 79,880 )
4日目
75,643
( 83,207 )
4日目
78,669
( 86,536 )
4日目
81,695
( 89,865 )
4日目
84,720
( 93,192 )
4日目
87,746
( 96,521 )
4日目
90,772
( 99,849 )
4日目
93,798
( 103,178 )
4日目
96,823
( 106,505 )
4日目
99,849
( 109,834 )
4日目
102,875
( 113,163 )
4日目
105,901
( 116,491 )
4日目
108,926
( 119,819 )
4日目
111,952
( 123,147 )
4日目
114,978
( 126,476 )
4日目
118,003
( 129,803 )
4日目
121,029
( 133,132 )
4日目
124,055
( 136,461 )
4日目
127,081
( 139,789 )
4日目
130,106
( 143,117 )
4日目
133,132
( 146,445 )
4日目
136,158
( 149,774 )
4日目
139,184
( 153,102 )
4日目
142,209
( 156,430 )
4日目
145,235
( 159,759 )
4日目
148,261
( 163,087 )
4日目
151,285
( 166,414 )
4日目
154,311
( 169,742 )
4日目
157,337
( 173,071 )
4日目
160,363
( 176,399 )
4日目
163,388
( 179,727 )
4日目
166,414
( 183,055 )
4日目
169,440
( 186,384 )
4日目
172,465
( 189,712 )
4日目
175,491
( 193,040 )
4日目
178,517
( 196,369 )
4日目
181,542
( 199,696 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UL、cUL共用。(カテゴリー:AVLV2、AVLV8)
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
・柔軟性に優れたビニルを使用。
・導体を細線構造にしていますので、柔軟性・可とう性に優れております。
・CEマーキング適合宣言製品(TÜV認定品)。(TÜV証明書No.J9950730)
・UE/SSX83は固定配線を行う上で電線の固さが問題になっている箇所や配線上Rが取れない箇所などに最適の電線です。
(注1.CSA規格上では供給電源用電線としては使用できません)。

ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズとなります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機器内配線用電線及び供給電源用電線 UE/SSX83 LFのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
電気系配線に利用
4
満足度:4.0
自社の生産設備装置の電気系配線に使用しました。選定理由は接続する生産設備装置の電圧、使用環境等の仕様にあっていたからです...もっと読む
1人が参考にしています。
盤内配線で使っています
3
満足度:3.0
容量が大きいことと価格が安かったので選びました。品質や性能は期待通りでイメージしていた通りに使用でき、特に気になる点はあ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
機器内配線用電線及び供給電源用電線 UE/SSX83 LF
機器内配線用電線 UE/SSX1015 LF
一般配線用電線 UE/THHW LF
Dy-SOFT機器内配線用電線
非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF
非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF
メーカー太陽ケーブルテック太陽ケーブルテック太陽ケーブルテック大電プロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)
通常価格1,386-43,158 -2,807 -871 -15,686 -6,913 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜1日目1日目1日目
タイプUL1283 / 1284UL1015MTWMTWUL1015UL1007
定格電圧600V600V600V600V600V300V
ボビン(リール)巻--
安全規格UL Recognized / CSA(c-UL) / PSE / CEUL Recognized / CSA(c-UL) / CEUL Listed / CSA(c-UL) / CEUL Listed / CSA(c-UL) / CE--
絶縁体材料PVCPVCPVCPVC--

電線カテゴリの売れ筋ランキング