17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FA用LAN移動用ケーブル FAFX シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FA用LAN移動用ケーブル FAFX シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FAFX-5E25SB-25AWG-4P-BK-200

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はCAT5e STP(より線/単線)となります。左記商品名を弊社webカタログにて検索の上、仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・CC-Link IE フィールドネットワーク推奨品。
・UL、cUL共用 移動用ケーブル。
・UL VW-1および cUL FT1の難燃対応。
・シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。
・二重遮蔽構造。
・CAT5e準拠 FAFX-5E25SB(BK)、FAFX-5E25SBX(BK)、FAFX-5E25SLAB(BK)。
【用途】
・可とう性を有し曲げの要求される箇所の配線に最適。
・定格30V、80℃のUL、cUL用移動ケーブル(カテゴリー:AVLV2、AVLV8)。
・CC-Link IE適合、EtherCAT適合。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

カテゴリ
CAT5e
シールド構造
シールドあり・STP
シールド詳細
二重シールド
FAネットワーク規格
規格なし
代表規格
UL / CSA(cUL)
ケーブル導体
より線
導体サイズ
AWG25(0.16sq)
芯数
4対(4P)
ケーブル外径(mm)
6.0~6.9
全長(m)
200
ケーブル特性
耐油 / 耐熱

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト