エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 2点付き

型番:

AIO-M211
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AIO-M211の仕様・寸法情報

ボックス材質
アルミ
スイッチ数
2個
インターロックプラグ有無
無し
取付穴サイズ(φ)
16
スイッチ1個目 メーカー
シンデン
スイッチ1個目 機能
押しボタン
スイッチ1個目 照光/非照光
非照光
スイッチ1個目 色
スイッチ1個目 接点
1a
スイッチ1個目 形状
丸形
スイッチ2個目 メーカー
シンデン
スイッチ2個目 機能
押しボタン
スイッチ2個目 照光/非照光
非照光
スイッチ2個目 色
スイッチ2個目 接点
1a
スイッチ2個目 形状
丸形
寸法 横 W(mm)
45
寸法 縦 H(mm)
40.5
寸法 奥行き D(mm)
110
保護機能(耐環境性)
IP4X
サポートブラケット
付属
ケーブル長(m)
1

商品仕様

シンデン 薄型タイプ スイッチ2点付きの断面図

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ2点付き:関連画像

薄型・短胴スイッチや表示灯などがコンパクトに取付けでき、省スペース化、スペースがない場所への取付けに最適。

「選ぶだけ」のスイッチボックス

SUSのオールインワンスイッチボックス。
スイッチの取り付け、ボックス組立および配線済みでお届けする製品で、アルミ制御ボックスの、メリットをより手軽に体験できる。

オールインワンなら手間のかかる作業がすべて不要

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ2点付き:関連画像

部品選定

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ2点付き:関連画像

部品手配

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ2点付き:関連画像

ボックス組立て

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ2点付き:関連画像

配線作業

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ2点付き:関連画像

設計

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ2点付き:関連画像

穴加工

制御ボックスに「アルミ」をオススメする理由

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ2点付き:関連画像

1.軽量
アルミの質量は、鉄の約1/3。制御ボックスにアルミを採用すると、装置全体の軽量化につながり、組立や移動による負荷の軽減に役立つ。また、軽量さはスイッチボックスやタッチパネルボックスを手持ちで使う場合にも有利に働く。

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ2点付き:関連画像

2.放熱性が高く機器に優しい
熱伝導率が高く、放熱性に優れるアルミ製ボックスは、内部に納めた電子機器が発する熱を、鉄よりも効率よく外へ逃がすことができる。機器や装置の寿命を延ばし、誤動作が発生しづらくなる。

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ2点付き:関連画像

3.耐食性に優れ、長寿命
SUSが提案するアルミ制御ボックスのベースは、アルミフレームと同じアルミ押出材。アルマイト表面処理により、高い耐食性・耐久性を誇る。塗装剥がれの心配がなく、キズや埃もつきにくいため、メンテナンスの手間を省くことができる。

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ2点付き:関連画像

4.充実のラインアップ
複雑な形状も精度よく仕上げることができるアルミ押出材を活用し、適切なサイズに切断して組み立てることで、コストを抑えつつ、使いやすさを追求したラインアップを揃えた。

型番リスト

表示件数
型番
AIO-M211
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,886
( 4,275 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

組立・配線済ですぐに使える即戦力スイッチボックス
【特長】
・断面サイズ45×30の超小型タイプ
・ボックス、スイッチ、ケーブルが全て組み付けされたボックス
・従来の設計、手配、組立などが一切不要で、購入後すぐに使用可能
・鉄製のBOXと比較して、約1/3の重さ
・スリムタイプで手持ちに便利
・エンドキャップにΦ21加工済(配線穴プラグ付)
【用途】
・手持ち、省スペースでの使用に最適

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 2点付きの型番AIO-M211のページです。 型番AIO-M211に関する仕様情報を記載しております。
スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 2点付きのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
装置のスイッチ
4
満足度:4.0
そのまま使えるので大変便利ですが、ケーブルの芯数がやたら多いです。よってケーブルも太いので変えましたが、スイッチ穴も一般...もっと読む
1人が参考にしています。
ゴムの検査装置の入力スイッチとして使用
4
満足度:4.0
操作ボックスに穴をあける必要がなく、即使用できて設計が楽で良い。
0人が参考にしています。
手動スイッチの増設
4
満足度:4.0
コントロールボックスがコンパクトなので、スイッチの追加後も装置がスマートに収まっていてよいと思います。 納期が早いのも助...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 2点付き
スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き
スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 3点付き
スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ2点付き
スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ トグルスイッチ1点付き
スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ トグルスイッチ3点付き
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格3,8862,738 -4,92614,900 -3,0876,116
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目6日目
ボックス材質アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
スイッチ数2個1個3個2個1個3個
インターロックプラグ有無無し無し無し無し無し無し
取付穴サイズ(φ)161616221212.5
スイッチ1個目 メーカーシンデンシンデンシンデンEAOシンデンシンデン

スイッチボックスカテゴリの売れ筋ランキング