エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 許容電圧(V)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

新型スプリング式コネクタ770(WINSTA)シリーズ スナップインタイプ貫通型

通常単価(税別)
630
税込単価
693
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パネル面に貫通して簡単に取付けられるWINSTAコネクタ。【特長】・パネル加工は四角いカットだけで、固...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

770-713
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

770-713の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
V・W・X
V・W・X
[その他] WINSTA® MIDI
適用ピン・コンタクト
オス
用途
ケーブル接続
許容電流(A)
25
許容電圧(V)
250
電線接続方法
[その他] スクリューレス
接続方向
ストレート
代表規格
UL / CSA
商品タイプ
スナップインタイプ貫通型
ブラック
ピン・ピッチ(mm)
9
単線 適合断面積(mm2)
0.5~4
電線適合サイズ(AWG)
20~12
最大被覆外径(mm)
4.1
絶縁材料
ナイロン6.6
難燃グレード
V0
接点材料
銅合金
接点表面処理
錫メッキ
RoHS?
10
-
-

商品情報

パネル面に貫通して簡単に取付けられるWINSTAコネクタの特長

製品仕様

商品外形図

商品外形図

商品寸法図

商品寸法図

製品仕様

商品外形図

商品外形図

寸法図

寸法図

使用方法

貫通型コネクタ取り付け方法 パネルに四角いカット穴をあけ、はめ込むだけで取り付けできる。

貫通型コネクタ取り付け方法
パネルに四角いカット穴をあけ、はめ込むだけで取り付けできる。

パネル裏面から、コネクタ両側のロックを押さえ、押し出すと取り外せる。(写真は3極のコネクタ)

パネル裏面から、コネクタ両側のロックを押さえ、押し出すと取り外せる。(写真は3極のコネクタ)

開発秘話

 

主に屋内配線用の電源配線を便利に行うために開発されたコネクタです。作業性に優れ小型でありながら定格容量が大きいため、制御機器関連の盤や装置などにも幅広く使用できます。圧着端子やネジ締めが不要なので作業性にすぐれており配線作業の省力化に貢献します。

型番リスト

表示件数
型番
770-713

許容電圧

(V)

RoHS?最小発注数量
250
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パネル面に貫通して簡単に取付けられるWINSTAコネクタ。
【特長】
・パネル加工は四角いカットだけで、固定ネジ穴は不要、取付板厚0.5~2mmと幅広い厚さに対応。
・パネル穴にスナップインで取付けでき、ネジ固定や工具が不要、しっかり固定でき、取外しも簡単。
・パネル面にシャシーアースできるアースコンタクト付も用意。
・電線接続はCAGE CLAMP(R)スプリング式で圧着端子やネジ締め不要のワンタッチ。
・1極に2本の電線が結線でき、コネクタで渡りが取れる。
【用途】
・パネル面に貫通でコネクタを付けたい、機器の電源用コネクタとして使用。
・圧着作業を省力化したい場合に使用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新型スプリング式コネクタ770(WINSTA)シリーズ スナップインタイプ貫通型の型番770-713のページです。 型番770-713に関する仕様情報を記載しております。
新型スプリング式コネクタ770(WINSTA)シリーズ スナップインタイプ貫通型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qより線の結線方法は?
A
操作用スロットにマイナスドライバを差し込むとクランプが開きますので、むき出した電線を挿入し、ドライバを抜くと結線完了です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新型スプリング式コネクタ770(WINSTA)シリーズ スナップインタイプ貫通型
角型差込みコネクター WGTシリーズ
XAコネクタ(中継接続用コネクタ)
ワンタッチコネクタ クリアタイプ
ハーネスコネクタボディ
薄型差込電線コネクター
メーカーワゴワゴ日本圧着端子製造JAPPYPanasonicJAPPY
通常価格6304,7336 -698 -1,7651,941 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字V・W・XV・W・XV・W・XV・W・XV・W・XV・W・X
V・W・XWINSTA® MIDIWGT(273)XAその他その他その他
適用ピン・コンタクトオスその他メスその他オスオス/メス兼用
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング