17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スプリング式2 線フィメールコネクタ 231シリーズ 5mmピッチ メス(2段) 231-2106/037-000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スプリング式2 線フィメールコネクタ 231シリーズ 5mmピッチ メス(2段)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

231-2106/037-000

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

1極に2本の電線が接続でき、コネクタで分岐することができるナイロンコネクタ。
【特長】
・電線接続部は各々個別に結線と離線ができる。
・圧着端子やネジ締め不要で、電線を剥き出せばワンタッチで結線できる。
・コネクタで分岐ができるので、外部端子台がいらない。
・単線およびフェルールを圧着したより線は差し込むだけで結線が可能。
【用途】
・バス信号などで、コネクタを外した時もバス接続が切れないようにしたい場合に最適。
・電源線の渡り、分岐が必要な際に利用可能。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
M・N・O
M・N・O
[その他] MCS-MIDI Classic
適用ピン・コンタクト
メス
極数
6
用途
ケーブル接続
許容電流(A)
16
許容電圧(V)
320
電線接続方法
[その他] スクリューレス
接続方向
ストレート
代表規格
UL / CUL / CSA
商品タイプ
ロッキングデバイス付

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト