17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・メス

通常単価(税別)
3322,570
税込単価
3652,827
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

マルチコネクションシステムMIDI フィメールコネクタ。【特長】・CAGE CLAMP(R)接続の操作...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

接続フィメールコネクタ 、コーディング付き、ラッチ付き、グレー

フィメールコネクタ グレー

スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・メス:関連画像

寸法図

ピン・ピッチ 5 mm
L = 極数 × ピン・ピッチ + 1.5 mm

極数 型番
フィメールコネクタ
グレー
2 231-102/026-000
3 231-103/026-000
4 231-104/026-000
5 231-105/026-000
6 231-106/026-000
7 231-107/026-000
8 231-108/026-000
9 231-109/026-000
10 231-110/026-000
12 231-112/026-000
16 231-116/026-000
2 極および 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1個のみ

ロッキングデバイス付き フィメールコネクタ グレー

スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・メス:関連画像

寸法図

ピン・ピッチ 5 mm
L = 極数 × ピン・ピッチ + 1.5 mm

極数 型番
ロッキングデバイス付フィメールコネクタ
グレー
2 231-102/037-000
3 231-103/037-000
4 231-104/037-000
5 231-105/037-000
8 231-108/037-000
12 231-112/037-000
16 231-116/037-000
20 231-120/037-000
2 極および 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1個のみ

特長

  • フィメールコネクタ。
  • 単線、より線どちらでも結線可能。
  • 垂直および水平CAGE CLAMP操作により配線が容易。

接続方法と製品説明

スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・メス:関連画像

刃先 3.5 mm のドライバによる結線例。
フロントエントリー

スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・メス:関連画像

刃先 3.5 mm のドライバによる結線例。
サイドエントリー

スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・メス:関連画像

操作レバー 231-291 による結線例。

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

極数

商品タイプ

RoHS?最小発注数量
オス
2
エンドプレート内蔵無し
グレー
10
1個
メス
2
ロッキングデバイス付
ライトグレー
10
1個
メス
3
ロッキングデバイス付
ライトグレー
10
1個
メス
5
ロッキングデバイス付
ライトグレー
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
332
( 365 )
在庫品1日目当日出荷可能
388
( 427 )
在庫品1日目当日出荷可能
724
( 796 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,570
( 2,827 )
5日目

詳細情報

基本情報

マルチコネクションシステムMIDI フィメールコネクタ。
【特長】
・CAGE CLAMP(R)接続の操作は垂直および水平の両方向から行え、より線、単線を圧着端子不要で結線。
・適合電線0.08~2.5mm2。定格16A、320V。
・テストスロット付き。
・コーディングフィンガ付。
【用途】
・電線の中継用に使用。
・パネル貫通用途。
・機器の小型化、省スペース化に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・メスのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ヒーターの中継に
5
満足度:5.0
生産設備のバンドヒータ接続の中継に使用しています。メーカー付属品が付属でなくなったため。バラ購入ができて助かります。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスプリングがゆるむことは無いですか?
A
ヘタリや折れの無い高品質のスプリングを使用しており、操作しない限りゆるまない構造です。CAGECLAMP®スプリングは鉄道車両や交通信号などで多くの実績があります。
Q結線の確認はどのように行いますか?
A
各製品に規定された電線のむき長さを守り結線後、軽く引っ張ることで確認できます。スクリューレスですから締め付けトルク管理は不要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・メス
スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ・734シリーズ・3.5mmピッチ・メス
スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ メス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・オス
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格332-474 -258 -254 -582 -425 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字M・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・O
M・N・OMCS-MIDI ClassicMCS-MIDI ClassicMCS-MINIMCS-MICROMCS-MINIMCS-MINI
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
許容電流(A)16151041010
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング