エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 極数

    ~mm
  • 代表規格

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スプリング式フィメールコネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ メス

通常単価(税別)
282
税込単価
310
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

単線を圧着端子不要で簡単に結線ができるナイロンコネクタ。【特長】・結線操作はマイナスドライバで垂直およ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

231-302/026-000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

231-302/026-000の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
M・N・O
M・N・O
[その他] MCS-MIDI Classic
適用ピン・コンタクト
メス
極数
2
用途
ケーブル接続
許容電流(A)
16
許容電圧(V)
320
電線接続方法
[その他] スクリューレス
接続方向
ストレート
代表規格
UL / CUL / CSA
商品タイプ
エンドプレート内蔵無し
オレンジ
ピン・ピッチ(mm)
5.08
適合電線
より線 / より線(絶縁カラー付フェルール) / より線(絶縁カラー無フェルール) / 単線
単線 適合断面積(mm2)
0.08~2.5
より線 適合断面積(mm2)
0.08~2.5
より線(絶縁カラー付フェルール) 適合断面積(mm2)
0.25~1.5
より線(絶縁カラー無しフェルール) 適合断面積(mm2)
0.25~2.5
電線適合サイズ(AWG)
28~12
最大被覆外径(mm)
4.1
絶縁材料
ナイロン6.6
難燃グレード
UL94/V0
接点材料
銅合金
接点表面処理
錫メッキ
対応アクセサリ
マーキングアクセサリ/ 操作工具/ ダイレクト印字/ 櫛型ジャンパ/ インシュレーションストップ/ テストプラグアダプタ/ テストプラグ/ ねじ/ ストレーンリリーフハウジング/ ストレーンリリーフプレート
RoHS?
10
-
-

商品情報

スプリング式コネクタ・231シリーズ・5.08mmピッチ・メスの仕様について

スプリング式コネクタ・231シリーズ・5.08mmピッチ・メスの寸法図 L=極数×ピン・ピッチ+1.5mm

スプリング式コネクタ・231シリーズ・5.08mmピッチ・メスの寸法図
L=極数×ピン・ピッチ+1.5mm

ピン・ピッチ5.08mm
0.08-2.5mm2AWG 28-12
320V/4kV/2 16A300V/15A
極数型番
フィメールコネクタ
オレンジ
2231-302/026-000
3231-303/026-000
4231-304/026-000
5231-305/026-000
6231-306/026-000
7231-307/026-000
10231-310/026-000
11231-311/026-000
12231-312/026-000
13231-313/026-000
14231-314/026-000
15231-315/026-000
16231-316/026-000
17231-317/026-000

※2極および3極フィメールコネクタ:ラッチは1個のみ

ピン・ピッチストレート5mm/5.08mmライトアングル5mm/5.08mm
定格IEC/EN 60664-1IEC/EN 60664-1
過電圧カテゴリIIIIIIIIIIIIIIII
汚染度322322
定格電圧320V320V630V320V320V630V
定格サージ電圧4kV4kV4kV4kV4kV4kV
定格電流16A16A16A14A14A14A
規格UL/CSAUL/CSA
UL 1059 使用用途BCDBCD
定格電圧300V-300V300V-300V
定格電流 UL15A-10A15A-10A
定格電流 CSA15A-10A15A-10A
MCS-MIDI 接続システムは UL1977 で承認されており、工場配線で最大 600 V まで可能です。

技術データ。

接続方法CAGE CLAMP
適合電線サイズ:単線0.08-2.5mm2
適合電線サイズ:より線0.08-2.5mm2
適合電線サイズ:より線0.25-1.5mm2 (絶縁カラー付フェルール)
適合電線サイズ:より線0.25-2.5mm2 (絶縁カラー無しフェルール)
AWG28-12 12:被覆外径によりご使用できない場合があります。
最大被覆外径φ4.1mm
むき長さ8-9mm

仕様。

材料グループI
絶縁材料ナイロン 6.6(PA 6.6)
難燃グレードUL 94/V0
使用温度範囲-60℃~+85℃
クランプスプリングステンレス鋼
接点材料銅合金
接点表面処理錫メッキ

材料。

この商品の特長について

【電流低減曲線】

【電流低減曲線】
231-102/026-000フィメールコネクタ
+231-432/001-000メールコネクタ
ピン・ピッチ5mm/電線断面積2.5mm2“より線”
EN60512-5-2に基づく/低減係数0.8

使用例。

使用例。

この商品の使用例について

ピン・ピッチ5.08mmのコネクタを省スペースで複数のコネクタでの実装例

6極、2極、4極のフィメールコネクタを12極のメールヘッダ1個に並べて取り付けて使用。

6極、2極、4極のフィメールコネクタを12極のメールヘッダ1個に並べて取り付けて使用。

この商品の使用上の注意について

  • ※ MCS(MULTI CONNECTION SYSTEM)の着脱は無通電・無負荷時に行って下さい。
  • ※ ヘッダピンは人が触れる恐れがありますので、露出した状態での使用時には通電を停止する等、感電防止対策を行って下さい。

開発秘話

 

CAGECLAMPスプリングは、ねじのゆるみを解決するために1977年ドイツで開発され40年の実績をもつ革新的な電線接続技術です。
現在では30,000種類を超えるラインナップで製造業・屋内配線・プラント・発電所などあらゆる電気配線用途に使用されています。

型番リスト

表示件数
型番
231-302/026-000

極数

代表規格

RoHS?最小発注数量
2
UL / CUL / CSA
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
282
( 310 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

単線を圧着端子不要で簡単に結線ができるナイロンコネクタ。
【特長】
・結線操作はマイナスドライバで垂直および水平の両方向から行える。
・適合電線0.08~2.5mm2、定格16A、320V。
・CAGE CLAMP(R)接続の操作は垂直および水平の両方向から行え、より線、単線を圧着端子不要で結線。
・コーディングフィンガ付。
・テストスロット付。
【用途】
・電線の中継用、パネル貫通用として最適。
・機器の小型化、省スペース化等に利用可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング式フィメールコネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ メスの型番231-302/026-000のページです。 型番231-302/026-000に関する仕様情報を記載しております。
スプリング式フィメールコネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ メスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスプリングがゆるむことは無いですか?
A
ヘタリや折れの無い高品質のスプリングを使用しており、操作しない限りゆるまない構造です。CAGECLAMPスプリングは鉄道車両や交通信号などで多くの実績があります。
Q結線の確認はどのように行いますか?
A
各製品に規定された電線のむき長さを守り結線後、軽く引っ張ることで確認できます。スクリューレスですから締め付けトルク管理は不要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング式フィメールコネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ メス
スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ・734シリーズ・3.5mmピッチ・メス
スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ メス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・オス
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格282474 -258 -254 -582 -425 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字M・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・O
M・N・OMCS-MIDI ClassicMCS-MIDI ClassicMCS-MINIMCS-MICROMCS-MINIMCS-MINI
適用ピン・コンタクトメスオスメスメスメスオス
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング