エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スプリング式メールコネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ オス

通常単価(税別)
1,072
税込単価
1,179
通常出荷日:5日目

電線を剥き出すだけで簡単に結線できるスプリング式のオス側のナイロンコネクタ。【特長】・圧着端子加工やネ...

詳細を確認

型番:

231-632
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

231-632の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
M・N・O
M・N・O
[その他] MCS-MIDI Classic
適用ピン・コンタクト
オス
極数
2
用途
ケーブル接続
許容電流(A)
12
許容電圧(V)
320
電線接続方法
[その他] スクリューレス
接続方向
ストレート
代表規格
UL / CUL / CSA
オレンジ
ピン・ピッチ(mm)
5.08
適合電線
より線 / より線(絶縁カラー付フェルール) / より線(絶縁カラー無フェルール) / 単線
単線 適合断面積(mm2)
0.08~2.5
より線 適合断面積(mm2)
0.08~2.5
より線(絶縁カラー付フェルール) 適合断面積(mm2)
0.25~1.5
より線(絶縁カラー無しフェルール) 適合断面積(mm2)
0.25~2.5
電線適合サイズ(AWG)
28~12
絶縁材料
ナイロン6.6
難燃グレード
UL94/V0
接点材料
電気銅
接点表面処理
錫メッキ
対応アクセサリ
マーキングアクセサリ/ 操作工具/ セパレータ/ 櫛型ジャンパ/ インシュレーションストップ/ コーディングキー/ ねじ/ ストレーンリリーフハウジング/ ストレーンリリーフプレート
RoHS?
-
-
-

商品情報

スプリング式コネクタ・231シリーズ・5.08mmピッチ・オスの仕様について

スプリング式コネクタ・231シリーズ・5.08mmピッチ・オスの寸法図 L=(極数-1)×ピン・ピッチ+8.2mm L<sub>1</sub>=L-1.7mm L<sub>2</sub>=L-1.2mm

スプリング式コネクタ・231シリーズ・5.08mmピッチ・オスの寸法図
L=(極数-1)×ピン・ピッチ+8.2mm
L1=L-1.7mm
L2=L-1.2mm

ピン・ピッチ5.08mm
0.08-2.5mm2 AWG 28-12
320V/4kV/2 12A300V/15A
極数型番
メールコネクタ
オレンジ
2231-632
3231-633
4231-634
6231-636
ピン・ピッチ5mm5.08mm
定格IEC/EN 60664-1IEC/EN 60664-1
過電圧カテゴリIIIIIIIIIIIIIIII
汚染度322322
定格電圧320V320V630V320V320V630V
定格サージ電圧4kV4kV4kV4kV4kV4kV
定格電流12A12A12A12A12A12A
規格UL/CSAUL/CSA
UL 1059 使用用途BCDBCD
定格電圧300V-300V300V-300V
定格電流 UL15A-10A15A-10A
定格電流 CSA15A-10A15A-10A

技術データ。

接続方法CAGE CLAMP
適合電線サイズ:単線0.08-2.5mm2
適合電線サイズ:より線0.08-2.5mm2
適合電線サイズ:より線0.25-1.5mm2(絶縁カラー付フェルール)
適合電線サイズ:より線0.25-2.5mm2(絶縁カラー無しフェルール)
AWG28-12 12:被覆外径によりご使用できない場合があります。
最大被覆外径φ4.1mm
むき長さ8-9mm

仕様。

材料グループI
絶縁材料ナイロン 6.6(PA 6.6)
難燃グレードUL 94/V0
使用温度範囲-60℃~+100℃
クランプスプリングステンレス鋼
接点材料電気銅
接点表面処理錫メッキ

材料。

この商品の特長について

【電流低減曲線】

【電流低減曲線】
231-102/026-000フィメールコネクタ
+231-602メールコネクタ
ピン・ピッチ5mm/電線断面積2.5mm2“より線”
EN60512-5-2に基づく/低減係数0.8

使用例

使用例

この商品の使用上の注意について

  • ※ MCS(MULTI CONNECTION SYSTEM)の着脱は無通電・無負荷時に行って下さい。
  • ※ ヘッダピンは人が触れる恐れがありますので、露出した状態での使用時には通電を停止する等、感電防止対策を行って下さい。

開発秘話

 

CAGECLAMPスプリングは、ねじのゆるみを解決するために1977年ドイツで開発され40年の実績をもつ革新的な電線接続技術です。
現在では30,000種類を超えるラインナップで製造業・屋内配線・プラント・発電所などあらゆる電気配線用途に使用されています。

型番リスト

表示件数
型番
231-632

極数

RoHS?最小発注数量
2
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,072
( 1,179 )
5日目

詳細情報

基本情報

電線を剥き出すだけで簡単に結線できるスプリング式のオス側のナイロンコネクタ。
【特長】
・圧着端子加工やネジ締めが不要で大幅な省工数で結線ができる。
・ネジのゆるみがなくなり信頼性が向上できる。
・小型で狭い場所にも取付けが可能。
・「電線-電線」および「基板-電線」の接続用。
・より線、単線を圧着端子不要で結線できる。
・CAGE CLAMP(R)接続の操作は垂直および水平の両方向から行え、オプションのレバーにより指操作の結線もできる。
・スナップインマウンティングフット付や、パネルまたは貫通パネルマウント用固定フランジ付タイプもある。
・アクセサリのコーディングキーを取り付けできる。
【用途】
・電線をコネクタ付にする際、圧着端子加工を省く際等に最適。
・ネジのゆるみ、スペースがなく困っている時等に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング式メールコネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ オスの型番231-632のページです。 型番231-632に関する仕様情報を記載しております。
スプリング式メールコネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ オスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスプリングがゆるむことは無いですか?
A
ヘタリや折れの無い高品質のスプリングを使用しており、操作しない限りゆるまない構造です。CAGECLAMPスプリングは鉄道車両や交通信号などで多くの実績があります。
Q結線の確認はどのように行いますか?
A
各製品に規定された電線のむき長さを守り結線後、軽く引っ張ることで確認できます。スクリューレスですから締め付けトルク管理は不要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング式メールコネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ オス
スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ・734シリーズ・3.5mmピッチ・メス
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格1,072474 -425 -293 -593 -258 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字M・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・O
M・N・OMCS-MIDI ClassicMCS-MIDI ClassicMCS-MINIMCS-MICROMCS-MINIMCS-MINI
適用ピン・コンタクトオスオスオスオスオスメス
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング