エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MCS-MIDI 結線用操作工具

通常単価(税別)
38
税込単価
42
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

指操作による結線作業を可能にするコネクタ用操作工具。 【特長】 ・コネクタに簡単取り付け ・ドライバな...

詳細を確認

型番:

231-131
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

231-131の仕様・寸法情報

種類
その他
特長
コネクタに簡単取り付け
商品タイプ
操作レバー
適用ピンピッチ(mm)
5/5.08 / 7.5/7.62
色詳細
ナチュラル
商品種類
操作レバー(工具)
備考
メールコネクタおよびフィメールコネクタ用  2線型フィメールコネクタには使用できません
RoHS?
10
-
-

商品情報

プッシュボタンの特長

プッシュボタンの外観

プッシュボタンの外観

プッシュボタンの寸法図

プッシュボタンの寸法図

スプリング式コネクタ231、232、721、722、723、731、732シリーズ用の工具で、使用することで簡単に結線、離線ができる。

名前単位
制品機能Operating
tools
 
重量 [g]0.35g
火災負荷
[MJ]
0.01MJ

型番リスト

表示件数
型番
231-131
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38
( 42 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

指操作による結線作業を可能にするコネクタ用操作工具。
【特長】
・コネクタに簡単取り付け
・ドライバなどの工具不要

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MCS-MIDI 結線用操作工具の型番231-131のページです。 型番231-131に関する仕様情報を記載しております。
MCS-MIDI 結線用操作工具のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コネクタ配線
5
満足度:5.0
当初はマイナスドライバーを使用して結線していましたが、断然配線レバーを使用した方が安全に早く作業出来ます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q専用ドライバとの違いは何ですか?
A
指操作で結線できます。製品に取り付けておけば工具を忘れた場合でもすぐに結線作業が可能です。
Q何回位使用できますか。
A
使用頻度や使用方法により回数は異なりますが、概ね250回程度の作業が可能です。樹脂製品のため、摩耗によりスプリングが十分に開放できなかったり、折れてしまった場合は寿命とお考えください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCS-MIDI 結線用操作工具
スプリング式コネクタ用防塵カバー
櫛型ジャンパ(絶縁) MCS-MIDI メールコネクタ/フィメールコネクタ用
WFRシリーズ レバー操作タイプ ワンタッチコネクター
ロッキングデバイス(勘合保持用) WINSTA MIDI
コーディングキー 小型コネクタ MCS-MINI 734シリーズ用
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格383,023 -1174,250 -7519 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他その他コネクタ固定具その他
透明-
特長コネクタに簡単取り付け被せるだけの簡単取り付けコネクタの2極間のコモニングが可能レバー操作でより線・単線を簡単に結線できるコネクタロックの解除を指で行うタイプコネクタの誤嵌合を防止
商品タイプ操作レバーMCS用2極---
適用ピンピッチ(mm)5/5.08 / 7.5/7.625/5.08 / 5---3.5/3.81
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング