エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

中継用端子台 櫛型ジャンパ(絶縁) 260・281・781シリーズ用

型番:

260-402
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

260-402の仕様・寸法情報

グレー
製品名称
櫛型ジャンパ(絶縁)
色詳細
グレー
説明
2極
寸法(mm)
H10xW8xD4mm
適合シリーズ
260
定格電流(A)
10
その他の仕様
定格電線断面積:1mm2/AWG16
RoHS?
10
-
-

商品情報

櫛形ジャンパの特長

中継用端子台 櫛型ジャンパ(絶縁) 260・281・781シリーズ用:関連画像

260-402

櫛型ジャンパ, 絶縁
IN 10A,グレー
定格電線断面積1 mm2/AWG 16
2極用 260-402
中継用端子台 櫛型ジャンパ(絶縁) 260・281・781シリーズ用:関連画像

281-482

櫛型ジャンパ, 絶縁
IN =端子台の IN
2 極 281-482
中継用端子台 櫛型ジャンパ(絶縁) 260・281・781シリーズ用:関連画像

281-492

櫛型飛越ジャンパ
絶縁
IN =端子台の IN
2 極 281-492

型番リスト

表示件数
型番
260-402

製品名称

色詳細

寸法

(mm)

適合シリーズ

定格電流

(A)

その他の仕様

RoHS?最小発注数量
グレー
櫛型ジャンパ(絶縁)
グレー
H10xW8xD4mm
260
10
定格電線断面積:1mm2/AWG16
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

WAGOレールマウント中継・分岐端子台用ジャンパ。
【特長】
・端子台の電線挿入口に取付けてコモニング(渡り)ができる。
・端子台と同じ定格電流。
・2極の他、多極、飛越ジャンパも用意。
【用途】
・端子台のコモニング(渡り)に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継用端子台 櫛型ジャンパ(絶縁) 260・281・781シリーズ用の型番260-402のページです。 型番260-402に関する仕様情報を記載しております。
中継用端子台 櫛型ジャンパ(絶縁) 260・281・781シリーズ用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qジャンパを取付けた極に電線を結線できますか?
A
いいえ。ジャンパは電線接続口に取付けるため同じ場所に電線は結線できません。
Q取付け、取外し方法は?
A
専用工具を使用してスプリングを同時に開いて取付け、取外しします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継用端子台 櫛型ジャンパ(絶縁) 260・281・781シリーズ用
中継用端子台 櫛型ジャンパ(絶縁) 284シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 264シリーズ用
中継用端子台 櫛型ジャンパ 862シリーズ用
中継用端子台 櫛型ジャンパ 261シリーズ用
結線用操作工具(280シリーズ端子台及び5/5.08mm幅端子台用)
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格12055675875125945
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
説明2極2極2極2極2極2極 ピン・ピッチ5/5.08mm用

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング