17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

中継用端子台 櫛形ジャンパ(絶縁) 2004シリーズ用

通常単価(税別)
178654特別価格
税込単価
196719特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

TOPJOB Sレールマウント中継/分岐端子台用差込型ジャンパ 中継用端子台 差込型ジャンパ。【用途】...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2004シリーズ用の詳細

中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2004シリーズ用 商品イメージ

中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2004シリーズ用 商品イメージ

中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2004シリーズ用の仕様

  • 櫛形ジャンパ/絶縁/1~3
  • 定格電圧(III/3):800V
  • 定格電流:32A
  • 定格電流(Ex e II):30A
  • 幅:16.5mm/0.65inch
  • 高さ:19mm/0.748inch
  • 深さ:4.1mm/0.161inch
  • カラー:ライトグレー
  • 火災負荷:0.01MJ
  • 重量:1.761g
  • 梱包タイプ:BOX
  • 製品ファミリー:TOPJOB S
  • 主要製品機能:ジャンパ
  • 付属製品機能:Push-in type jumper bar
  • 製品タイプ:アクセサリ

型番リスト

表示件数

説明

寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
2極(1→3)
H19xW16.5xD4.1mm
10
10個
2極(1→4)
H19xW22.8xD4.1mm
10
1個
2極(1→5)
H19xW29xD4.1mm
10
1個
2極(1→7)
H19xW41.4xD4.1mm
10
1個
2極(1→8)
H19xW47.6xD4.1mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
289260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能
382
( 420 )
在庫品1日目当日出荷可能
559111
( 122 )
在庫品1日目当日出荷可能
654130
( 143 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

TOPJOB Sレールマウント中継/分岐端子台用差込型ジャンパ 中継用端子台 差込型ジャンパ。
【用途】
・TOPJOB S端子台のジャンパスロットに取付けてコモニング(渡り)が可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継用端子台 櫛形ジャンパ(絶縁) 2004シリーズ用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qジャンパを取付けた極に電線を結線できますか?
A
はい。ジャンパは専用のスロットに取付けるため電線は同じ極に結線できます。
Q取付け、取外し方法は?
A
取付けは差込むだけで、取外しはドライバで行います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継用端子台 櫛形ジャンパ(絶縁) 2004シリーズ用
中継用端子台 櫛形ジャンパ(絶縁) 2002シリーズ用
中継用端子台 櫛形ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用
中継用端子台 櫛型ジャンパ 261シリーズ用
中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 284シリーズ用
中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 283シリーズ用
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格178-345 -376 -125334395
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
製品名称差込型飛越ジャンパ(絶縁)差込型飛越ジャンパ(絶縁)差込型ジャンパ(絶縁)櫛型ジャンパ隣接ジャンパ(絶縁)隣接ジャンパ(絶縁)
色詳細ライトグレーライトグレーライトグレーグレーグレーグレー
適合シリーズ200420022001261284283
定格電流(A)322518165770

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング