17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

中継用端子台 櫛形ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用の詳細

中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用 商品イメージ

中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用 商品イメージ

中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用の仕様

  • 櫛形ジャンパ/絶縁/8極用
  • 定格電圧(III/3):800V
  • 定格電流:18A
  • 定格電流(Ex e II):16A
  • 幅:32.3mm/1.272inch
  • 高さ:19mm/0.748inch
  • 深さ:4.1mm/0.161inch
  • カラー:ライトグレー
  • 火災負荷:0.024MJ
  • 重量:2.954g
  • 製品ファミリー:TOPJOB S
  • 主要製品機能:ジャンパ
  • 付属製品機能:Push-in type jumper bar
  • 製品タイプ:アクセサリ

型番リスト

表示件数

説明

寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
7極
H19xW28.1xD4.1mm
10
1個
8極
H19xW32.3xD4.1mm
10
1個
9極
H19xW36.6xD4.1mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
459
( 505 )
在庫品1日目当日出荷可能
376
( 414 )
在庫品1日目当日出荷可能
591
( 650 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

TOPJOB Sレールマウント中継/分岐端子台用差込型ジャンパ 中継用端子台 差込型ジャンパ。
【用途】
・TOPJOB S端子台のジャンパスロットに取付けてコモニング(渡り)が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継用端子台 櫛形ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qジャンパを取付けた極に電線を結線できますか?
A
はい。ジャンパは専用のスロットに取付けるため、電線は同じ極に結線できます。
Q取付け、取外し方法は?
A
取付けは差込むだけで、取外しはドライバで行います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継用端子台 櫛形ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用
中継用端子台 櫛形ジャンパ(絶縁) 2002シリーズ用
中継用端子台 櫛形ジャンパ(絶縁) 2004シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用
中継用端子台 櫛型ジャンパ 261シリーズ用
中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 284シリーズ用
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格376-345 -178 -80 -125334
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
製品名称差込型ジャンパ(絶縁)差込型飛越ジャンパ(絶縁)差込型飛越ジャンパ(絶縁)差込型ジャンパ(絶縁)櫛型ジャンパ隣接ジャンパ(絶縁)
色詳細ライトグレーライトグレーライトグレーライトグレーグレーグレー
適合シリーズ2001200220042001261284
定格電流(A)182532181657
よく一緒に購入される商品

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング