エレクトロニクス部品技術窓口
WINSTAコネクタに取付けて、電線接続部をカバーし防塵、保護。【特長】・防水性はない。・塩化ビニル製...
詳細を確認
商品外形図
| 名前 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| SAPからの梱包タイプ | BOX | - |
| Legend(ratings) | (III/3)Overvoltage category III/Pollution degree 3 | - |
| 保護等級 | IP20 | - |
| カラー | グレー | - |
| 絶縁材料 | Polyamide 66(PA66) | - |
| 可燃性カテゴリ、UL94に基づく | V0 | - |
| 火災負荷[MJ] | 0.002 | MJ |
| 重量[g] | 0.06 | g |
| Ambient temperature (operation) |
-35…85℃ | - |
| 処理温度 | -5℃…+40℃ | - |
| Product Family | WINSTA MIDI | - |
| 製品機能 | コーディング | - |
| Product type | Accessories | - |

外形寸法図
| 型番 |
|---|
| WINSTA MIDI2極用防塵カバー |
| 1.2mm厚,内径最大:高さ13.5mm×幅20mm |
| 適合プラグ:770-202および同形ソケット |
| 適合ソケット:770-212および同形プラグ |
| ブラック770-502-PVC |
| WINSTA MIDI3極用防塵カバー |
| 1.2mm厚,内径最大:高さ13.5mm×幅30mm |
| 適合プラグ:770-203および同形ソケット |
| 適合ソケット:770-213および同形プラグ |
| ブラック770-503-PVC |
WINSTAコネクタには、アクセサリーとしてハードタイプのカバーがありますが、取付作業性とコスト面で改善要望がありました。
本製品は簡単に取付けでき作業性を向上し、低コストを実現しました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
227円 ( 250円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
270円 ( 297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
WINSTAコネクタに取付けて、電線接続部をカバーし防塵、保護。
【特長】
・防水性はない。
・塩化ビニル製で柔らかく、取り扱いが容易。
・電線を通してかぶせるだけで取付けが簡単。
・工具不要で取付け可能。
・低コスト。
【用途】
・WINSTAコネクタの電線接続部の防塵、保護。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

日本航空電子工業
パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品
4.4通常価格(税別):116円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):517円~

オムロン
Dサブコネクタ組立式フード 形XM2S
0通常価格(税別):544円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

ミスミ
Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用)
4通常価格(税別):504円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1) ゴムブッシング付
4.5通常価格(税別):1,506円~