エレクトロニクス部品技術窓口
プリント基板をDINレールに取付けできるキャリア。 【特長】 ・DINレールへの取付けが難しいプリント...
詳細を確認
マウントキャリアタイプ1

マウントキャリアタイプ2

マウントキャリアタイプ1

マウントキャリアタイプ2
| 型番 | 型番 | ||
|---|---|---|---|
| 側面カバー, タイプ 1 | 側面カバー, タイプ 2 | ||
| 小型, 厚さ 6.35 mm | 288-601 | 小型, 厚さ 8.75 mm | 288-621 |
| DIN 35 レール用固定フット | 288-602 | DIN 35 レール用固定フット | 288-622 |
| トラックセクション, タイプ 1 | トラックセクション, タイプ 2 | ||
| 長さ 1 m | 288-600 | 長さ 1 m | 288-620 |

寸法図(マウントキャリアタイプ1)

寸法図(マウントキャリアタイプ2)
プリント基板をDINレールに取付けできるキャリア。
【特長】
・DINレールへの取付けが難しいプリント基板を簡単に取付け。
・組立式で自由な長さに作製可能。基板裏側がカバーされる絶縁構造。
・モジュール化する事で取付け・取外しが容易。ハウジングの設計・製作コストを大幅に削減。
【用途】
・自作プリント基板をDINレール上に取付けたい場合に。
・プリント基板の裏側をカバーしておきたい場合に。
・少量生産で専用設計・製作まではしたくない用途に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL6形)
4.6通常価格(税別):31円

東洋技研
ショートバー 被覆付き
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
MKBシリーズ 止め金具
4.1通常価格(税別):951円~

ミスミ
【IDEC・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー
4.3通常価格(税別):334円~

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ エンドプレート
4.4通常価格(税別):23円~

東洋技研
カバー CA
4.4通常価格(税別):531円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】端子台ジャンパー
0通常価格(税別):38円~

東洋技研
PTUシリーズ 側板
4.6通常価格(税別):30円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】端子台エンドプレート
0通常価格(税別):39円~