17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

プリント基板用端子台用エンドプレート

通常単価(税別)
3056
税込単価
3362
通常出荷日:5日目

プリント基板用端子台用の終端に取付けるエンドプレート。【特長】・プリント基板用端子台用エンドプレートで...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

プリント基板用端子台用エンドプレートのラインナップ

スナップオンタイプ/1mm厚

236シリーズ用エンドプレート

236シリーズ用エンドプレート

カラー型番
グレー236-100
ダークグレー236-200
ライトグレー236-300
ブルー236-400
オレンジ236-600
オリーブグリーン236-700
ブラック236-850
255シリーズ用エンドプレート

255シリーズ用エンドプレート

カラー型番
グレー255-100
レッド255-500
オレンジ255-600
オリーブグリーン255-700
256シリーズ用エンドプレート

256シリーズ用エンドプレート

カラー型番
オレンジ256-600
ブラック256-800
257シリーズ用エンドプレート

257シリーズ用エンドプレート

カラー型番
グレー257-100
レッド257-500
オレンジ257-600
オリーブグリーン257-700

開発秘話

 

CAGECLAMPスプリングは、ねじのゆるみを解決するために1977年ドイツで開発され40年の実績をもつ革新的な電線接続技術です。現在では30,000種類を超えるラインナップで製造業・屋内配線・プラント・発電所などあらゆる電気配線用途に使用されています。

型番リスト

表示件数

色詳細

適合シリーズ

適合端子台

適合型番

RoHS?最小発注数量
-
ブルー
236
プリント基板用端子
236-753/999-950 / 236-743/999-950 / 236-736/999-950 / 236-601 / 236-501 / 236-401 / 236-301 / 236-201 / 236-101 / 236-89□ / 236-88□ / 236-85□ / 236-76□ / 236-75□ / 236-74□ / 236-73□ / 236-72□ / 236-71□
10
10個
-
オレンジ
256
操作レバー付端子
256-763/999-950 / 256-753/999-950 / 256-743/999-950 / 256-601 / 256-501 / 256-401 / 256-76□ / 256-75□ / 256-74□
-
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56
( 62 )
5日目
30
( 33 )
5日目

詳細情報

基本情報

プリント基板用端子台用の終端に取付けるエンドプレート。
【特長】
・プリント基板用端子台用エンドプレートで、シリーズごとに選択ができる。
・型番:236、255、256、257シリーズごとに形状に合わせた専用品を用意。
・スナップオンタイプで、1mm厚で展開している。
【用途】
・ブロック式端子台の終端に取付ける終端のフタとして利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリント基板用端子台用エンドプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qエンドプレートは必ず必要ですか?
A
はい。取付けない場合絶縁できず、使用できませんので終端には必ず取付けて下さい。極数組立品には標準で付いています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリント基板用端子台用エンドプレート
DINレール取付用 プリント基板キャリア 288シリーズ
端子台用記名板
中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 280シリーズ用
DINレール用エンドストップ
中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 281シリーズ用
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格30-222 -340 -138 -224 -138 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
製品名称エンドプレートDIN レールマウント PCB キャリアマーカストリップ隣接ジャンパ(絶縁)エンドストップ隣接ジャンパ(絶縁)
厚さ(mm)1-----

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング