17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

コンパクトタイプ端子台 ビス止め スナップイン DINレール 264シリーズ

通常単価(税別)
226515
税込単価
249567
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

スクリューレスで簡単結線できる小型端子台。【特長】・端子厚(ピッチ)は6mm(2線式)、10mm(4線...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コンパクトタイプ端子ブロック/端子台264シリーズの特長

端子台はブロック式で、自由な極数で組み立てが可能。

端子台はブロック式で、自由な極数で組み立てが可能。

端子台の一方の終端には固定用フランジ付きのエンドブロックを取り付け。(ビス固定の場合)

端子台の一方の終端には固定用フランジ付きのエンドブロックを取り付け。(ビス固定の場合)

端子台はビス留めでパネル等に固定。

端子台はビス留めでパネル等に固定。

端子台のスリットにドライバを入れてこじれば、ブロックに分解。

端子台のスリットにドライバを入れてこじれば、ブロックに分解。

ジャンパは専用工具を使用して取り付け。ジャンパを付けた場所に電線を接続することもできる。

ジャンパは専用工具を使用して取り付け。ジャンパを付けた場所に電線を接続することもできる。

商品画像。

商品画像。

極数型番
4線固定用フランジ付端子台
ねじ止めまたは類似の方法で固定,基板穴径φ3.2mm
グレー
2264-202
3264-203
4264-204
6264-206
8264-208
12264-212
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

寸法

寸法図(264-711~264-736)

寸法図(264-711~264-736)

寸法図(264-737)

寸法図(264-737)

型番リスト

表示件数

取付方式

部品/完成品

極数

(極)

入出力数

取付方式詳細

入出力数詳細

商品タイプ(□□端子台)

種類

端子厚(ピッチ)

(mm)

線数

(線/極)

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

適合 電線断面積

(mm2)

適合 電線サイズ

(AWG)

RoHS?最小発注数量
DINレール取付
バラ部品
1
1対1
-
-
MINI 中継・分岐
-
グレー
6
2線
800
24
0.08~2.5
28~12
10
10個
DINレール取付
バラ部品
1
1対1
-
-
MINI 中継・分岐
-
グレー
6
2線
800
24
0.08~2.5
28~12
10
5個
DINレール取付
バラ部品
1
2対2
-
-
MINI 中継・分岐
-
グレー
10
4線
800
24
0.08~2.5
28~12
10
10個
DINレール取付
バラ部品
1
2対2
-
-
MINI 中継・分岐
-
グレー
10
4線
800
24
0.08~2.5
28~12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
226
( 249 )
在庫品1日目当日出荷可能
515
( 567 )
5日目
264
( 290 )
在庫品1日目当日出荷可能
393
( 432 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スクリューレスで簡単結線できる小型端子台。
【特長】
・端子厚(ピッチ)は6mm(2線式)、10mm(4線式)。同じ容量のねじ端子台の約半分の幅で実装可能。
・ビス止め、スナップイン、DINレールタイプを用意し取り付け方法が選べる。
・適合電線0.08mm2~2.5mm2。
・ネジを使わないスプリング方式のケージクランプを採用。圧着端子や専用工具を使わないワンタッチ接続。
【用途】
・スペースの少ない場所での結線用に。震動が多い場所に。
・結線作業の省力化に。電線を垂直方向で結線したい場合に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトタイプ端子台 ビス止め スナップイン DINレール 264シリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
端子台として
4
満足度:4.0
普通に端子台として使用。狭い制御盤内などで結構使います。簡単に配線できるのでやりやすいですね。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスプリングがゆるむことは無いですか?
A
ヘタリや折れの無い高品質のスプリングを使用しており、操作しない限りゆるまない構造です。CAGECLAMPスプリングは鉄道車両や交通信号などで多くの実績があります。
Q結線の確認はどのように行いますか?
A
各製品に規定された電線のむき長さを守り結線後、軽く引っ張ることで確認できます。スクリューレスですから締め付けトルク管理は不要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトタイプ端子台 ビス止め スナップイン DINレール 264シリーズ
コンパクトタイプ端子台 ビス止め スナップイン 260シリーズ
クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(レール式) スタンダードタイプ(2段型)
レール対応端子台 FPWSシリーズ
ブロック端子台(分岐タイプM4 ストレート)
ブロック端子台(分岐タイプM3 ストレート)
メーカーワゴワゴKASUGA東洋技研デグソンデグソン
通常価格226-120 -6,4818,453310 -330 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式スクリューレススクリューレススクリューレスネジネジネジ
定格電流(UL)(A)201015202015
電圧(UL規格)(V)600300----
電圧(CSA規格)(V)600300----
電流(CSA規格)(A)2015----

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング