エレクトロニクス部品技術窓口
リダンダント電源(二重化)や警報接点を備えた産業用スイッチ。【特長】・DC電源の二重化に対応。広範囲な...
詳細を確認
商品画像(852-101)
| ポート数 | 10/100Base-TX (RJ-45)x5 |
|---|---|
| 規格 | IEEE 802.3u 100Base-TX; |
| IEEE 802.3 10Base-T | |
| 最大距離 | 100m (10/100Base-TX) |
| 電源電圧 | DC 9V~48V(線長<3 m) |
| 最大消費電力 | 3.84 W |
| 標準消費電力(24 V) | 3.36 W |
| 動作温度 | -40℃~+70℃ |
| 保存温度 | -40℃~+80℃ |
| 相対湿度 | 95%(結露なし) |
| 寸法(mm)W×H×L | 50×105×120 |
| 高さは DIN35 レールの上端からの寸法 | |
| 重量 | 約 639g |
| 耐振動性 | IEC 60068-2-6 に基づく |
| 耐衝撃性 | IEC 60068-2-27 に基づく |
| 保護等級 | IP 30 |
| EMC CE-イミュニティ | EN 61000-6-2 (2005)に基づく |
| EMC CE-エミッション | EN 61000-6-4 (2001)に基づく |

各部名称

商品画像(852-102)
| ポート数 | 10/100Base-TX (RJ-45)x8 |
|---|---|
| 規格 | IEEE 802.3u 100Base-TX; |
| IEEE 802.3 10Base-T | |
| スループット | 14,880/148,800 パケット/秒(pps) |
| (10/100Mbps ポートにて) | |
| 最大距離 | 100m (10/100Base-TX) |
| 電源電圧 | DC 9V~48V(線長<3 m) |
| 最大消費電力 | 5.28 W |
| 標準消費電力(24 V) | 4.56 W |
| 動作温度 | -40℃~+70℃ |
| 保存温度 | -40℃~+80℃ |
| 相対湿度 | 95%(結露なし) |
| 寸法(mm)W×H×L | 50×120×162 |
| 高さは DIN35 レールの上端からの寸法 | |
| 重量 | 約 909g |
| 耐振動性 | IEC 60068-2-6に基づく |
| 耐衝撃性 | IEC 60068-2-27 に基づく |
| 保護等級 | IP 30 |
| EMC CE-イミュニティ | EN 61000-6-2 (2005)に基づく |
| EMC CE-エミッション | EN 61000-6-3 (2001)に基づく |

各部名称

商品画像(852-1102)
| ポート数 | 10/100/1000Base-TX (RJ-45)x8 |
|---|---|
| 規格 | IEEE 802.3u 100Base-TX/FX; |
| IEEE 802.3 10Base-T; | |
| IEEE 802.3ab 1000Base-T | |
| 最大距離 | 100m (10/100/1000Base-T) |
| 電源電圧 | DC 9V~57V |
| 最大消費電力 | 6 W |
| 動作温度 | -40℃~+70℃ |
| 保存温度 | -40℃~+80℃ |
| 相対湿度 | 95%(結露なし) |
| 寸法(mm)W×H×L | 50×105×120 |
| 高さは DIN35 レールの上端からの寸法 | |
| 重量 | 約 565g |
| 耐振動性 | IEC 60068-2-6 に基づく |
| 耐衝撃性 | IEC 60068-2-27 に基づく |
| 保護等級 | IP 30 |
| EMC CE-イミュニティ | EN 61000-6-2 (2005)に基づく |
| EMC CE-エミッション | EN 61000-6-4 (2001)に基づく |

各部名称

商品画像(852-1106)
| ポート数 | 10/100/1000Base-T (RJ-45)x16 |
|---|---|
| 規格 | IEEE 802.3u 100Base-TX/FX; |
| IEEE 802.3 10Base-T; | |
| IEEE 802.3ab 1000Base-T | |
| 電源電圧 | DC 12V~60V |
| 最大消費電力 | 12 W |
| 動作温度 | -40℃~+70℃ |
| 保存温度 | -40℃~+80℃ |
| 相対湿度 | 95%(結露なし) |
| 寸法(mm)W×H×L | 50×120×162 |
| 高さは DIN35 レールの上端からの寸法 | |
| 重量 | 約 920g |
| 耐振動性 | IEC 60068-2-6に基づく |
| 耐衝撃性 | IEC 60068-2-27 に基づく |
| 保護等級 | IP 30 |
| EMC CE-イミュニティ | EN 61000-6-2 (2005)に基づく |
| EMC CE-エミッション | EN 61000-6-3 (2001)に基づく |

各部名称
リダンダント電源(二重化)や警報接点を備えた産業用スイッチ。
【特長】
・DC電源の二重化に対応。広範囲な電源電圧。
・警報接点の動作をDIPスイッチで設定。IEEE802.3,IEEE802.3u完全準拠。
・ノンブロッキング、ストア&フォワードスイッチング。
・(全ポート)オートネゴシエーション。
・(全ポート)オートMDI/MDIX。
【用途】
・産業用Eternetの接続に。
・DINレールに省スペースで設置したい場合に。
・電源用端子のねじのゆるみを無くしたいとき。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~

ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
4.7通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ
4.5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
4.4通常価格(税別):6,700円~

ミスミ
CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり
0通常価格(税別):19,500円~

ミスミ
5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応
1通常価格(税別):10,900円~

ダイヤトレンド
産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズ
0通常価格(税別):11,750円~
フエニックス・コンタクト
薄型イーサネットスイッチ FL SWITCH 1000シリーズ
0通常価格(税別):9,690円~

Planet Technology
産業用イーサネットスイッチングハブ
0通常価格(税別):9,090円~