17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

4線中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ

通常単価(税別)
5011,311
税込単価
5511,442
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

押しボタンでより線をワンタッチ結線できる小型端子台。 【特長】 ・単線は差し込むだけのプッシュイン結線...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

4線ワンタッチ端子台862シリーズの特長

中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ:関連画像

使用例

862シリーズ端子台は結線作業を効率化し配線コストを抑える端子台。

  • 単線・より線をむき出した状態で簡単に接続でき、結線後は振動に強くゆるまないメンテナンスフリーを実現。
  • 新型スプリング「CAGE CLAMP」により定格電線断面積0.5~4mm2 の電線を1極に4本まで接続できる。
  • 太さの異なる単線・より線を一つの端子台に混在して接続でき、様々な用途に使用できる。
  • 単線の結線は電線をむき差し込むだけ、より線はむき出してボタンを押し差し込むだけの簡単作業。
  • φ0.8~2.0(直径0.8~2.0mm)の単線、0.5~4 mm2のより線、棒端子、フェルールを圧着した可とうより線が結線できる。
  • 端子台の固定方法はネジ固定式とスナップインフット付を用意。
  • プラス・マイナスどちらのドライバでも簡単に操作できる操作ボタン。
  • φ2(直径2mm)の検電穴を各極標準装備。
  • 端子台中央にマーカを取付可能。
中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ:関連画像

電源の接続

  • ワンタッチ結線。
  • 単線はむき出して差し込むだけ。
  • より線はむき出してボタンを押しながら差し込む。
  • 1極に4本接続できる。
  • 異なる電線を混在して使用できる。
中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ:関連画像

端子中央部にスライドマーカを取付可能。

中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ:関連画像

各極にφ2(直径2mm)の検電穴があり導通テストができる。

中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ:関連画像

アースコンタクト付タイプはパネルに穴を開け差込むだけで取付とシャーシアースが完了する。

中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ:関連画像

極間にジャンパを差し込めば隣極と渡りを取ることができる。

中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ:関連画像

862-502/532/552/2532

中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ:関連画像

862-1632

中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ:関連画像

862-503/1593/9503

中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ:関連画像

862-603/1603/9693

中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ:関連画像

862-504/594

中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ:関連画像

862-505

4線ワンタッチ端子台の取付方法と寸法

中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ:関連画像

4線ワンタッチ端子台の穴加工寸法(mm)

  • 上部からM3ネジとナットで取り付け。
  • 下部からφ3(直径3mm)タッピングネジでターミナルハウジングに取り付け。
  • 上部からφ3(直径3mm)タッピングネジでシャーシに取り付け。
  • 上部からφ3(直径3mm)ネジでシャーシのタップ穴に取り付け。
  • 上部からφ3(直径3mm)ネジとナットで取り付け。
  • スナップインで取り付る場合:Ø5.2(穴径5.2mm)。
中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ:関連画像

2極回り止めピン付/2,3,4,5極ネジ止めタイプ及びスナップインタイプの穴加工寸法(mm)

中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ:関連画像

4線ワンタッチ端子台の寸法図(mm)

型番リスト

表示件数

極数

(極)

ネジサイズ

種類

種類2

備考1

RoHS?最小発注数量
2
M3
-
印字なし
ブラック
取付方法詳細:固定ねじM3 又はタッピングねじφ3mmで上部から取付け、回り止めピンなし
10
1個
3
M3
-
印字なし
ブラック
取付方法詳細:固定ねじM3 又はタッピングねじφ3mmで上部から取付け
10
1個
4
M3
-
印字なし
ブラック
取付方法詳細:固定ねじM3 又はタッピングねじφ3mmで上部から取付け
10
1個
5
M3
-
印字なし
ブラック
取付方法詳細:固定ねじM3 又はタッピングねじφ3mmで上部から取付け
10
1個
2
M3
-
印字なし
ブラック
取付方法詳細:固定ねじM3 又はタッピングねじφ3mmで上部から取付け、回り止めピン×2本付
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
501
( 551 )
在庫品1日目当日出荷可能
797
( 877 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,062
( 1,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,311
( 1,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
506
( 557 )
5日目

詳細情報

基本情報

押しボタンでより線をワンタッチ結線できる小型端子台。
【特長】
・単線は差し込むだけのプッシュイン結線。
・より線はボタンを押して圧着不要のワンタッチ・ダイレクト結線。
・1極に2本×両側、計4本の電線を接続でき、ジャンパが無くても渡り配線が簡単。
・単線・より線など異なる種類の電線を混在して使用できる。
【用途】
・省スペースな小型端子台をお探しの場合に。
・圧着・ネジ締めをなくし省力化したい場合に。
・簡単に渡り配線をしたい場合に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4線中継用ワンタッチ端子台・862シリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品の電源系に使用
4
満足度:4.0
当社製品の電源系に使用しています。単線(径が1.6mm~2.0mm)の端子台をワゴのカタログから見つけてミスミに手配しま...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q固定方法は?
A
端子中央部の貫通穴でビス固定、またはパネル面に穴をあけスナップインで取付けできます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4線中継用ワンタッチ端子台・862シリーズ
端子台 ML-5200-M4シリーズ(貫通型)
ブロック端子台(分岐タイプM4 ストレート)
端子台 ML-20シリーズ(中継用2列型)
端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)
ブロック端子台(分岐タイプM4 フランジ付き)
メーカーワゴサトーパーツデグソンサトーパーツサトーパーツデグソン
通常価格501-1,455 -310 -1,197 -321 -350
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式スクリューレスネジネジネジネジネジ
取付方式その他直付け直付け直付け直付け直付け
部品/完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品
入出力数2対21対11対11対11対11対1
定格電流(UL)(A)20/5302020620

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング