エレクトロニクス部品技術窓口
スクリューレスで簡単結線できる小型端子台。【特長】・端子厚(ピッチ)は6mm(2線式)、10mm(4線...
詳細を確認
端子台はブロック式で、自由な極数で組み立てが可能。

端子台の終端にエンドプレートを取り付け。

端子台はビス留めでパネル等に固定できる。

電線の接続はCAGE CLAMPによりワンタッチで行える。ドライバで上から押してスプリングを開き、電線を挿入した後、ドライバを離せば結線できる。

プラスドライバや刃幅の大きなドライバでもスプリング操作ができるプッシュボタン付きのタイプも用意。

端子番号表示には専用貼付けマーカを用意。

マウンティングフットは35~40mm間隔で取り付ける必要あり。

スナップインフット付端子台。片側プッシュボタン付。

専用工具を使用して、ジャンパを取り付け可能。また、ジャンパの下に電線を接続する事も可能。(適合電線径は小さくなります。)
| 極数 | 型番 2線 | 型番 4線 |
|---|---|---|
| 端子台, 固定用フランジ付, グレー | ||
| 2 | 261-102 | 261-202 |
| 3 | 261-103 | 261-203 |
| 4 | 261-104 | 261-204 |
| 5 | 261-105 | 261-205 |
| 6 | 261-106 | 261-206 |
| 7 | 261-107 | 261-207 |
| 8 | 261-108 | 261-208 |
| 9 | 261-109 | 261-209 |
| 10 | 261-110 | 261-210 |
| 11 | 261-111 | 261-211 |
| 12 | 261-112 | 261-212 |
| カラー | 型番 2線 | 型番 4線 |
|---|---|---|
| グレー | 261-301 | 261-331 |
| ライトグレー | 261-303 | 261-333 |
| ブルー | 261-304 | 261-334 |
| オレンジ | 261-306 | 261-336 |
| グリーンイエロー | 261-307 | 261-337 |

片側プッシュボタン付(2線/4線)

寸法図(261-301~261-337)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
343円 ( 377円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
499円 ( 549円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
649円 ( 714円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
804円 ( 884円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
935円 ( 1,029円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,762円 ( 3,038円 ) | 5日目 |
1,025円 ( 1,128円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,390円 ( 1,529円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
539円 ( 593円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
478円 ( 526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,016円 ( 1,118円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,265円 ( 1,392円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,502円 ( 1,652円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
241円 ( 265円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
スクリューレスで簡単結線できる小型端子台。
【特長】
・端子厚(ピッチ)は6mm(2線式)、10mm(4線式)。同じ容量のねじ端子台の約半分の幅で実装可能。
・高さ18mm、幅28mmの小型・コンパクト。適合電線0.08mm2~2.5mm2。
・ネジを使わないスプリング方式のケージクランプを採用。圧着端子や専用工具を使わないワンタッチ接続。

ワゴ
コンパクトタイプ端子台 ビス止め スナップイン 260シリーズ
より線max1.5mm<sup>2</sup>・固定方法はヒビス止め、スナップイン、209-120,-123を使用すればDINレールにも固定できます。大変コンパクトな端子台です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2002シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
4.5通常価格(税別):135円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2000シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
5通常価格(税別):116円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~