エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 入出力数

  • 定格電流(UL)(A)

    ~mm
  • 商品タイプ(□□端子台)

  • 線数(線/極)

    ~mm
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 電圧(UL規格)(V)

    ~mm
  • 電圧(CSA規格)(V)

    ~mm
  • 電流(CSA規格)(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

DINレール用端子台 X-COM-SYSTEM 769シリーズ

型番:

769-176
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

769-176の仕様・寸法情報

結線方式
スクリューレス
取付方式
DINレール取付
部品/完成品
バラ部品
極数(極)
1
入出力数
1対1
定格電流(UL)(A)
20
入出力数詳細
-
商品タイプ(□□端子台)
1線/1ピンキャリア
グレー
端子厚(ピッチ)(mm)
5
線数(線/極)
1線
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
32
電圧(UL規格)(V)
300
電圧(CSA規格)(V)
300
電流(CSA規格)(A)
20
適合電線
より線 / 単線 / 可とうより線 / 可とうより線(フェルール圧着) / 可とうより線(先端ボンディング)
適合 電線断面積(mm2)
0.08~4
適合 電線サイズ(AWG)
28~12
最大被覆外径(φmm)
4.1
RoHS?
10
-
-

商品情報

キャリア端子台769シリーズの特長

外形図1

外形図1

  • 1線/1ピン
  • キャリア端子台:グレー(769-176)
  • アース線キャリア端子台:グリーンイエロー(769-237)
外形図2

外形図2

  • 2線/2ピン
  • キャリア端子台:グレー(769-171)

769シリーズキャリア端子台の技術データ

  • 0.08-4mm2:AWG28-12
  • 500V/6 kV/3:300V,10A
  • 250V/4 kV/3:300V,20A
  • IN 16A/32A
  • 端子厚(ピッチ)5mm
  • 8–9mm/最大被覆外径Ø4.1mm(直径4.1mm)

型番リスト

表示件数
型番
769-176

入出力数

定格電流(UL)

(A)

入出力数詳細

商品タイプ(□□端子台)

線数

(線/極)

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

電圧(UL規格)

(V)

電圧(CSA規格)

(V)

電流(CSA規格)

(A)

RoHS?最小発注数量
1対1
20
-
1線/1ピンキャリア
グレー
1線
500
32
300
300
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
294
( 323 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スクリューレスでより線を簡単結線できる、省スペースなスプリング式DINレールマウント端子台。
【特長】
・単線・フェルール付電線は差し込むだけのプッシュイン結線可能。
・0.08mm2~4mm2の弱電、電源、信号線の接続を柔軟かつスピーディーに実現。
・高信頼性と高密度実装を可能にする画期的な結線システム。
・ベースになるキャリア端子台と、これに直接差し込めるコネクタを基本に構成。
・コネクタとキャリア端子台の電線接続部にはネジを使わないスプリング方式のケージクランプを採用。
・圧着端子や専用工具を使わないワンタッチ接続を実現。コネクタへの電線接続を省力化。
【用途】
・複数の電線を一度に着脱したい場合。
・端子台の中継と、コネクタの着脱機能を混在して使用したい場合。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DINレール用端子台 X-COM-SYSTEM 769シリーズの型番769-176のページです。 型番769-176に関する仕様情報を記載しております。
DINレール用端子台 X-COM-SYSTEM 769シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q通常のレールマウント端子台との違いはなんですか?
A
レールマウント端子台の場合は、電線を一本づつ結線、離線しますが、X-COM-SYSTEMは複数極のコネクタを端子台に抜き差しできるため、結線作業の効率化できます。
Qコネクタの極数は何極ありますか?
A
標準品は、1~15極を用意しています。組み立て式になっており、極数の変更が可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DINレール用端子台 X-COM-SYSTEM 769シリーズ
1 線/1ピン端子台 X-COM-SYSTEM 2022シリーズ
DINレール用中継端子台 279シリーズ
DINレール用中継端子台 2016シリーズ
DINレール用中継端子台 2010シリーズ
DINレール用超薄型中継端子台 2001シリーズ
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格294215 -236 -516 -492 -116 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式スクリューレススクリューレススクリューレススクリューレススクリューレススクリューレス
取付方式DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付
部品/完成品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品
極数(極)111111
端子厚(ピッチ)(mm)55.2412104.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング