17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

DINレール用中継端子台 max2.5mm2 280シリーズ

通常単価(税別)
2982,962
税込単価
3283,258
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

スクリューレスで簡単に結線できる、省スペースなスプリング式DINレールマウント端子台。【特長】・端子厚...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

2線中継・分岐端子台の外観

2線中継・分岐端子台の外観

3線中継・分岐端子台の外観

3線中継・分岐端子台の外観

4線中継・分岐端子台の外観

4線中継・分岐端子台の外観

結線方法

STEP1

STEP1

ドライバを操作用スロット(角穴)に差し込む。正しく差し込むと、ドライバは保持される。

 STEP2

STEP2

ドライバが保持され、ケージクランプが開いたら、電線挿入口(丸穴)に正しくむき出した電線を突き当たるまで差し込む。

STEP3

STEP3

電線を押えたまま、ドライバを抜けば結線完了。

スプリングの可動範囲について

スプリングの開口部(ケージ)の上縁が導電部の上面に当たる。

スプリングの開口部(ケージ)の上縁が導電部の上面に当たる。

ハウジング内に設けられたスプリング・ストッパーに当たる。

ハウジング内に設けられたスプリング・ストッパーに当たる。

上記により、スプリングの可動範囲は二重に制限されるため、弾性限界を超えることはなく、変形や損傷がない。

末端処理の合理化

電線を選ばず、特別な末端処理をせずに、電線の被覆をむいてそのまま結線できる。もちろん先端をハンダ付けや端子を圧着した電線でも同様に結線が可能。国際規格IEC60204-1(機械類の安全性)では「クランプユニット毎に電線1本づつ」が規定されている。

電線径に応じた自動調整機能

ケージクランプは、電線径に応じて自動的にクランプ力を調整する。電線が太いほどクランプ力は強くなり、電線の変形や動きに対してもスプリングが追従するため電線がゆるむことがない。ケージクランプスプリングのクランプ面は平面なので、電線を傷めずに導電部に押し付ける。同じ端子台に異なる太さの電線を接続しても全く問題がない。

接触部の信頼性

電線の引抜きに対しては、導体に食い込むのではなく、締め付け力を増すことによって電線を保持する。 ケージクランプはVDEやIECの規格で要求される電線保持力の規定を全てのサイズで満たしている。

ケージクランプは小さい面積に大きな力(N)を加えることによって、適正トルクで締められたネジ式と比べても同等以上の接触圧力(N / mm2)を得ている。また、一定の接触圧力を保持する為、定期的な締め直しを必要としない。

電線は導電部とまるで一体化したかのように大きな圧力で押しつけられる為、接触部は外気の影響を受けず(ガスタイト=気密性)腐蝕による劣化もない。また、ケージクランプは電線をスプリングの板厚面で押える為、他の差し込み式の板状スプリングと違い、電線に食い込んで傷つけることもなく、圧力自動調整機能とあわせ、ネジ式よりも電線に与える損傷は小さくなっている。

スプリングの材質はステンレス鋼(SUS631相当)で、耐腐蝕性に優れ、300℃の温度でも機械的特性に影響なく(ハウジングの材質は-50℃から+105℃までの環境温度下で連続使用可能、※機種により使用温度は異なる)、1,000回以上の操作後も問題なく使用できる。また、錫メッキの場合に問題になる、しゅう動硬化、マイグレーション、ホイスカー等の問題もない。

高容量

ケージクランプは短絡電流に対しても高い許容度を持っている。IEC178(CO)128に基づく短絡電流試験(電流密度120A / mm2=AC1秒)に機能を損なうことなく、合格している。電線の被覆は、過電流による発熱で溶け落ちるが、端子台はダメージを受けない。また、ケージクランプは導電部に純度の高い電気銅を使用し、接点圧力が高く安定した接触面を形成している。この為微電流、微電圧でも優れた性能を発揮し、熱電対の接続も可能。

耐振動、耐衝撃性

ケージクランプは大きなクランプ力を持つ一方で、質量は非常に小さく造られている。また、電線接続時には、優れた重量分配が保たれるよう設計されている。これにより固有の共振点がなく振動・衝撃に非常に強く、電線の損傷や測定可能な接触瞬断が生じない。ケージクランプに、試験条件として最大2,000Hz・加速最大20Gの振動を与えている。第三者機関での振動衝撃試験(ケージクランプに、試験条件として最大2,000Hz・三軸加速度最大各109Gの衝撃・振動を与える試験)にも合格している。ケージクランプは振動を加えながらの引っ張り試験が含まれているVDE0611の振動試験の要求水準も満たしていて、電線に引っ張り力がかかっている時に回転力を加える捻回試験にも合格している。

その他の電気的、耐環境性試験について

上記以外に、電圧降下、過電流、耐電圧、高周波特性、微弱電流等の電気的試験、高温、多湿、振動、塩水噴霧、亜硫酸ガスほか腐蝕性ガス等の耐環境性試験に関して、各国の規格に基づく試験データを持ち、それらの基準を大きく上回る結果を得ている。

メンテナンスフリーについて

優れた電気特性を安定して長期間維持し、振動や衝撃に強いため、結線後の保守点検が不要。ケージクランプによって製品や設備の信頼性を向上し、トータルコストを削減できる。製品の輸送時の振動によるゆるみ等に対応するための現地メンテナンスやその人件費等を考えれば節減効果は絶大。修理、改装の際にも、特別な準備を必要とせずに簡単に行える。

  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

開発秘話

 

WAGO社はスプリング式結線技術のメーカーとして1950年ドイツで設立されました。
CAGECLAMP®は鳥かご(CAGE)からヒントを得て電線を接続(CLAMP)する画期的なシステムで1977年に発売されました。
当時震動によるゆるみで大きな問題を抱えていたドイツ国鉄で採用され、その信頼性が実証されました。
日本国内でも国鉄時代から採用され現在は新幹線にも採用されています。

型番リスト

表示件数

極数

(極)

入出力数

定格電流(UL)

(A)

入出力数詳細

商品タイプ(□□端子台)

種類

線数

(線/極)

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

電圧(UL規格)

(V)

電圧(CSA規格)

(V)

電流(CSA規格)

(A)

備考1

RoHS?最小発注数量
1x2
1対1
15
-
中継/中継
ジャンパスロット付
グレー
2線x2
500
20
300
300
20
-
10
1個
1
その他
-
アース対3
アース線
-
グリーンイエロー
3線
-
-
-
-
-
-
10
1個
1
1対2
20
-
中継・分岐
-
グレー
3線
800
24
600
600
25
-
10
1個
1
2対2
20
-
中継・分岐
-
グレー
4線
800
24
600
600
25
隣接ジャンパ使用不可
10
1個
1
1対2
20
-
中継・分岐
-
ブルー
3線
800
24
600
600
25
-
10
1個
1
1対2
20
-
中継・分岐
-
グレー
3線
800
24
600
600
15
-
10
1個
1
1対2
15
-
断路
-
グレー
3線
400
10
300
600
15
-
-
5個
1
1対2
20
-
中継・分岐
-
ブルー
3線
800
24
600
600
15
-
10
1個
1
その他
-
アース対3
アース線
-
グリーンイエロー
3線
-
-
-
-
-
-
10
1個
2対2
20
-
中継・分岐
-
グレー
4線
800
20
600
600
15
-
10
1個
2対2
20
-
中継・分岐
-
ブルー
4線
800
20
600
600
15
-
10
1個
1
その他
-
アース対4
アース線
-
グリーンイエロー
4線
-
-
-
-
-
-
10
1個
1
1対1
20
-
中継・分岐
-
グレー
2線
800
24
600
600
25
-
10
1個
1
1対1
20
-
中継・分岐
-
オレンジ
2線
800
24
600
600
25
-
10
1個
1
1対1
20
-
中継・分岐
-
ブルー
2線
800
24
600
600
25
-
10
1個
1
その他
-
アース対2
アース線
-
グリーンイエロー
2線
-
-
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
846
( 931 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,962
( 3,258 )
5日目
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
461
( 507 )
在庫品1日目当日出荷可能
464
( 510 )
在庫品1日目当日出荷可能
419
( 461 )
在庫品1日目当日出荷可能
911
( 1,002 )
5日目
377
( 415 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,359
( 1,495 )
在庫品1日目当日出荷可能
555
( 611 )
在庫品1日目当日出荷可能
477
( 525 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,771
( 1,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
347
( 382 )
在庫品1日目当日出荷可能
323
( 355 )
在庫品1日目当日出荷可能
298
( 328 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,194
( 1,313 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スクリューレスで簡単に結線できる、省スペースなスプリング式DINレールマウント端子台。
【特長】
・端子厚(ピッチ)はわずか5mmで、同じ容量のねじ端子台の約半分の幅で実装可能。
・ドライバ操作による圧着不要の簡単結線。
・適合電線0.08~2.5mm2(ケーブル被覆厚による)。
・定格 : 24A、800V。
【用途】
・設置スペースが少なく困っている場合。
・盤や装置の端子台の省スペース化、小型化したいときなど。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DINレール用中継端子台 max2.5mm2 280シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスプリングがゆるむことは無いですか?
A
ヘタリや折れの無い高品質のスプリングを使用しており、操作しない限りゆるまない構造です。CAGECLAMP®スプリングは鉄道車両や交通信号などで多くの実績があります。
Q結線の確認はどのように行いますか?
A
各製品に規定された電線のむき長さを守り結線後、軽く引っ張ることで確認できます。スクリューレスですから締め付けトルク管理は不要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DINレール用中継端子台 max2.5mm2 280シリーズ
DINレール用中継端子台・max6mm2・282シリーズ
DINレール用中継端子台 max16mm2 283シリーズ
DINレール用中継端子台 2010シリーズ
DINレール用中継端子台 2016シリーズ
DINレール用中継端子台 279シリーズ
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格298-533 -949 -492 -516 -236 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式スクリューレススクリューレススクリューレススクリューレススクリューレススクリューレス
取付方式DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付
部品/完成品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品
端子厚(ピッチ)(mm)581210124
適合電線より線 / 単線 / 可とうより線(フェルール圧着) / 可とうより線(先端ボンディング) / 可とうより線より線 / 単線 / 可とうより線(フェルール圧着) / 可とうより線(先端ボンディング) / 可とうより線より線 / 単線 / 可とうより線(フェルール圧着) / 可とうより線(先端ボンディング) / 可とうより線より線 / 単線 / 可とうより線(フェルール圧着) / 可とうより線(先端ボンディング) / 可とうより線より線 / 単線 / 可とうより線(フェルール圧着) / 可とうより線(先端ボンディング) / 可とうより線より線 / 単線 / 可とうより線(フェルール圧着) / 可とうより線(先端ボンディング) / 可とうより線

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト