エレクトロニクス部品技術窓口

閲覧中の商品と併せてご検討ください

WGTシリーズ

WGTシリーズ

電線むき長さ:単線を12~13mmの長さにむき出す。(注意:むき長さは必ず守ってください。)

結線方法:むき出した電線を1本ずつ突き当たるまでしっかり差込む。

離線方法:電線を引張りながらコネクタを左右にねじって引抜く。(注意:抜いた電線の先端は傷つきますので、再結線する場合は必ず切り取りむき直してください。)

寸法図(mm)
| 型番 | |
|---|---|
| 差込形電線コネクタ | |
| 2線用 | WGT-2 |
| 3線用 | WGT-3 |
| 4線用 | WGT-4 |
| 5線用 | WGT-5 |
むき出した単線を差しこむだけで結線できるコネクタ。
【特長】
・電線の被覆をむき、差し込むだけの簡単接続。透明ハウジング採用により、目視確認可能。
・十分な引き抜き強度で安心施工。接触圧力を重視した1点接続方式採用。信頼性抜群。
・タイプ別に色分けし、使いやすい。世界で累計60億個、国内で7億個以上の実績。
・人間工学によるデザインで優れた作業性を実現。
・ハウジング材料には自己消火性、難燃性UL94V-0またはV-2を使用。
【用途】
・屋内配線のFケーブル(φ1.6(直径1.6mm)、2.0mm単線)接続に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~