エレクトロニクス部品技術窓口
マルチコネクションシステムMIDI メールコネクタ。【特長】・より線、単線を圧着端子不要で結線できる。...
詳細を確認
寸法図
| 極数 | 型番 |
|---|---|
| メールコネクタ グレー | |
| 2 | 231-602 |
| 3 | 231-603 |
| 4 | 231-604 |
| 5 | 231-605 |
| 6 | 231-606 |
マルチコネクションシステムMIDI メールコネクタ。
【特長】
・より線、単線を圧着端子不要で結線できる。
・CAGE CLAMP(R)接続の操作は垂直および水平の両方向から行え、オプションのレバーにより指操作の結線もできる。
・適合電線0.08~2.5m2。定格12~16A、320V。
・テストスロット付。
・スナップインマウンティングフット付や、パネルまたは貫通パネルマウント用固定フランジ付タイプもある。
・アクセサリのコーディングキーを取り付けできる。
【用途】
・電線の中継用に使用。
・パネル貫通用途。
・機器の小型化、省スペース化に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~