17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

スプリング式コネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 5mmピッチ・オス

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

メールコネクタ(ライトグレー)の特長

寸法図

寸法図

  • L={極数-1}×ピン・ピッチ+8.2mm
  • L1=L-1.7mm
  • L2=L-1.2mm
極数型番型番
メールコネクタ
ライトグレー
 先行アース接続ピン無し先行アース接続ピン有り
2721-602 
3721-603 
4721-604721-604/000-042
5721-605 
6721-606 

型番リスト

表示件数

極数

許容電流

(A)

許容電圧

(V)

適合電線

対応アクセサリ

RoHS?最小発注数量
2
15
300
単線 / 可とうより線 / 可とうより線(絶縁カラー付フェルール) / 可とうより線(絶縁カラー無しフェルール)
マーキングアクセサリ / 操作工具 / 直接印字 / 櫛型ジャンパ / インシュレーションストップ / コーティングキー / ねじ / ストレーンリリーフハウジング / ストレーンリリーフプレート
10
1個
3
15
300
単線 / 可とうより線 / 可とうより線(絶縁カラー付フェルール) / 可とうより線(絶縁カラー無しフェルール)
マーキングアクセサリ / 操作工具 / 直接印字 / 櫛型ジャンパ / インシュレーションストップ / コーティングキー / ねじ / ストレーンリリーフハウジング / ストレーンリリーフプレート
10
1個
4
15
300
単線 / 可とうより線 / 可とうより線(絶縁カラー付フェルール) / 可とうより線(絶縁カラー無しフェルール)
マーキングアクセサリ / 操作工具 / 直接印字 / 櫛型ジャンパ / インシュレーションストップ / コーティングキー / ねじ / ストレーンリリーフハウジング / ストレーンリリーフプレート
10
1個
5
15
300
単線 / 可とうより線 / 可とうより線(絶縁カラー付フェルール) / 可とうより線(絶縁カラー無しフェルール)
マーキングアクセサリ / 操作工具 / 直接印字 / 櫛型ジャンパ / インシュレーションストップ / コーティングキー / ねじ / ストレーンリリーフハウジング / ストレーンリリーフプレート
10
1個
6
15
300
単線 / 可とうより線 / 可とうより線(絶縁カラー付フェルール) / 可とうより線(絶縁カラー無しフェルール)
マーキングアクセサリ / 操作工具 / 直接印字 / 櫛型ジャンパ / インシュレーションストップ / コーティングキー / ねじ / ストレーンリリーフハウジング / ストレーンリリーフプレート
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
602
( 662 )
在庫品1日目当日出荷可能
784
( 862 )
在庫品1日目当日出荷可能
932
( 1,025 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,116
( 1,228 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,299
( 1,429 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

圧着端子不要で0.08~2.5mm2のより線、単線を簡単に結線できるメールコネクタ。
【特長】
・CAGE CLAMP(R)接続の操作は垂直および水平の両方向から行え、オプションのレバーにより指操作での結線もできる。
・「電線 - 電線」および「基板 - 電線」接続用。
・適合電線0.08mm2~2.5mm2。
・誤差込完全防止型。
・コーディングキーによる誤嵌合防止が可能。
【用途】
・センサ線などの細い電線の中継用。PCB用コネクタとして。機器の小型化、省スペース化に。
・震動が多い用途に。電線の種類・サイズが特定できない場合に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング式コネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 5mmピッチ・オスのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
製品の配線接続部に使用しています
4
満足度:4.0
製品の配線の接続部に使用しています。何回か利用していますが、問題なく使えています。ただ現地での施工場所が狭く結線時、ケー...もっと読む
0人が参考にしています。
社内設備に使用
5
満足度:5.0
以前より使用していますので、継続して購入しました。スプリング式コネクタ誤嵌合防止型721シリーズ5mmピッチメスロック機...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスプリングがゆるむことは無いですか?
A
ヘタリや折れの無い高品質のスプリングを使用しており、操作しない限りゆるまない構造です。CAGECLAMPスプリングは鉄道車両や交通信号などで多くの実績があります。
Q結線の確認はどのように行いますか?
A
各製品に規定された電線のむき長さを守り結線後、軽く引っ張ることで確認できます。スクリューレスですから締め付けトルク管理は不要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング式コネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 5mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 5mmピッチ・メス
スプリング式コネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 5mmピッチ・メス ロック機構付
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ・オス
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格602-472 -614 -425 -474 -293 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字M・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・O
M・N・OMCS-MIDIMCS-MIDIMCS-MIDIMCS-MINIMCS-MIDI ClassicMCS-MICRO
適用ピン・コンタクトオスメスメスオスオスオス
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング