エレクトロニクス部品技術窓口
圧着端子不要で0.08~2.5mm2のより線、単線を簡単に結線できるフィメールコネクタです。【特長】・...
詳細を確認| 極数 | 型番 |
|---|---|
| ロッキングデバイス付フィメールコネクタ ライトグレー | |
| 2 | 721-102/037-000 |
| 3 | 721-103/037-000 |
| 4 | 721-104/037-000 |
| 5 | 721-105/037-000 |
| 6 | 721-106/037-000 |
| 2 極フィメールコネクタ – ラッチは1個のみ | |

寸法図(L=極数×ピン・ピッチ)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
614円 ( 675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
831円 ( 914円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,271円 ( 1,398円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,479円 ( 1,627円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
圧着端子不要で0.08~2.5mm2のより線、単線を簡単に結線できるフィメールコネクタです。
【特長】
・より線、単線を圧着端子不要で結線できます。
・CAGE CLAMP(R)の操作は垂直および水平の両方向から行え、オプションのレバーにより指操作の結線もできます。
・テストスロット付です。
・誤差込完全防止型。ロッキングデバイス付です。
・コーディングフィンガ付です。
・適合電線0.08mm2~2.5mm2。定格16A、320V。
・コーディングキーによる誤嵌合防止ができます。
【用途】
・センサ線などの細い電線の中継用。PCB用コネクタとして、機器の小型化、省スペース化に。
・震動が多い用途に。電線の種類・サイズが特定できない場合に。ピン圧着や専用工具をやめたい。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~