17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スプリング式コネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 5mmピッチ・メス

通常単価(税別)
4721,326
税込単価
5191,459
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

圧着端子不要で0.08~2.5mm2のより線、単線を簡単に結線できるフィメールコネクタ。【特長】・より...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

フィメールコネクタ(ライトグレー)の特長

寸法図(L=極数×ピン・ピッチ+1.5mm)

寸法図(L=極数×ピン・ピッチ+1.5mm)

極数型番
フィメールコネクタ
ライトグレー
2721-102/026-000
3721-103/026-000
4721-104/026-000
5721-105/026-000
6721-106/026-000
2 極フィメールコネクタ – ラッチは1個のみ

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
2
10
1個
3
10
1個
4
10
1個
5
10
1個
6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
472
( 519 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
856
( 942 )
在庫品1日目当日出荷可能
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,326
( 1,459 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

圧着端子不要で0.08~2.5mm2のより線、単線を簡単に結線できるフィメールコネクタ。
【特長】
・より線、単線を圧着端子不要で結線できる。
・CAGE CLAMP(R)の操作は垂直および水平の両方向から行え、オプションのレバーにより指操作の結線もできる。
・適合電線0.08mm2~2.5mm2。定格16A、320V。
・誤差込完全防止型。
・コーディングキーによる誤嵌合防止が可能。
・コーディングフィンガ付。
【用途】
・センサ線などの細い電線の中継用。PCB用コネクタとして。機器の小型化、省スペース化に。
・震動が多い用途に。電線の種類・サイズが特定できない場合に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング式コネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 5mmピッチ・メスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスプリングがゆるむことは無いですか?
A
ヘタリや折れの無い高品質のスプリングを使用しており、操作しない限りゆるまない構造です。CAGECLAMPスプリングは鉄道車両や交通信号などで多くの実績があります。
Q結線の確認はどのように行いますか?
A
各製品に規定された電線のむき長さを守り結線後、軽く引っ張ることで確認できます。スクリューレスですから締め付けトルク管理は不要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング式コネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 5mmピッチ・メス
スプリング式コネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 5mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ 誤嵌合防止型 721シリーズ 5mmピッチ・メス ロック機構付
スプリング式コネクタ・734シリーズ・3.5mmピッチ・メス
スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ メス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格472-602 -614 -258 -254 -582 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字M・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・O
M・N・OMCS-MIDIMCS-MIDIMCS-MIDIMCS-MINIMCS-MICROMCS-MINI
適用ピン・コンタクトメスオスメスメスメスメス
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング