エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
734-334/019-000
2026年01月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

ワゴ
スプリング式コネクタ・734シリーズ・3.5mmピッチ・メス通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

ワゴ
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス通常出荷日:在庫品1日目
圧着端子不要で0.08~1.5mm2のより線、単線を簡単に結線できるメールコネクタ。
【特長】
・CAGECLAMPスプリング結線により、より線・単線を圧着端子不要で簡単結線。
・結線操作はマイナスドライバで垂直方向、専用操作工具で水平方向の2方向から行える。
・適合電線0.08~1.5mm2。定格10A、160V。ピン・ピッチ3.81 mm。
・コーディングフィンガによる誤勘合防止が可能。
・コネクタ両側にビス固定用のフランジ付き。
【用途】
・センサ線などの細い電線の中継用。
・機器の小型化、省スペース化に最適。
・電線‐電線間および基板‐電線間の接続用。
・工場内および現場配線用ストレーンリリーフプレートおよびハウジング。