17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス(コンパクトサイズ)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

フィメールコネクタ(オレンジ)の特長

寸法図(L=(極数×ピン・ピッチ)+2.2mm)

寸法図(L=(極数×ピン・ピッチ)+2.2mm)

極数型番
フィメールコネクタ
オレンジ
2734-202
4734-204
5734-205
6734-206
8734-208
10734-210
12734-212
14734-214
16734-216

開発秘話

 

センサ線は非常に細いため、一般的な圧着端子・ピンの取り付けに困ることが多く、細線でも簡単にコネクタ化できる製品の要望がありました。
WAGOCAGECLAMP®スプリング結線システムは圧着不要で細線でも切れずにクランプでき、振動にも強いため、特にセンサ線の接続に最適なコネクタを実現しました。
ピッチもわずか2.5mmなので狭い場所でも取り付けでき省スペース、機器の小型化に貢献します。

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
2
10
1個
4
10
1個
5
10
1個
6
10
1個
8
10
1個
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
273
( 300 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
586
( 645 )
在庫品1日目当日出荷可能
816
( 898 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,084
( 1,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,308
( 1,439 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

圧着端子不要でより線、単線を簡単に結線できるフィメールコネクタ。
【特長】
・より線、単線を圧着端子不要で結線できる。
・CAGE CLAMP(R)の操作は垂直および水平の両方向から行え、オプションのレバーにより指操作での結線もできる。
・適合電線0.08mm2~1.5mm2。定格10A、160V。
・誤差込完全防止型。
・脱落防止用ロッキングデバイス付。
【用途】
・センサ線などの細い電線の中継用。
・PCB用コネクタとして。
・機器の小型化、省スペース化に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス(コンパクトサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスプリングがゆるむことは無いですか?
A
ヘタリや折れの無い高品質のスプリングを使用しており、操作しない限りゆるまない構造です。CAGECLAMP®スプリングは鉄道車両や交通信号などで多くの実績があります。
Q結線の確認はどのように行いますか?
A
各製品に規定された電線のむき長さを守り結線後、軽く引っ張ることで確認できます。スクリューレスですから締め付けトルク管理は不要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス(コンパクトサイズ)
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス
スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ・メス(コンパクトサイズ)
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ・734シリーズ・3.5mmピッチ・メス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・オス
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格273-582 -305 -593 -258 -425 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字M・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・O
M・N・OMCS-MINIMCS-MINIMCS-MICROMCS-MINIMCS-MINIMCS-MINI
適用ピン・コンタクトメスメスメスオスメスオス
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング