17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス

通常単価(税別)
5821,472
税込単価
6401,619
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

圧着端子不要で0.08~1.5mm2のより線、単線を簡単に結線できるコネクタ。【特長】・より線、単線を...

詳細を確認
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

フィメールコネクタ(ロッキングデバイス付)の特長

スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス:関連画像

寸法図

極数 型番
ロッキングデバイス付フィメールコネクタ
オレンジ
4 734-204/037-000
5 734-205/037-000
8 734-208/037-000
9 734-209/037-000
10 734-210/037-000

接続方法と製品説明

スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス:関連画像

電線の接続/サイドエントリー

コネクタ上部のスロットからドライバでスプリングを押し下げ、結線。

スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス:関連画像

電線の接続/フロントエントリー

電線挿入口上部のスロットに操作工具を差し込み、
結線。

スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス:関連画像

誤差込防止

メールヘッダおよびフィメールコネクタ - 誤差込完全防止型。

開発秘話

 

センサ線は非常に細いため、一般的な圧着端子・ピンの取り付けに困ることが多く、細線でも簡単にコネクタ化できる製品の要望がありました。
WAGOCAGECLAMP®スプリング結線システムは圧着不要で細線でも切れずにクランプでき、振動にも強いため、特にセンサ線の接続に最適なコネクタを実現しました。
ピッチもわずか2.5mmなので狭い場所でも取り付けでき省スペース、機器の小型化に貢献します。

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
4
10
1個
5
10
1個
9
10
1個
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
582
( 640 )
在庫品1日目当日出荷可能
743
( 817 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,354
( 1,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,472
( 1,619 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

圧着端子不要で0.08~1.5mm2のより線、単線を簡単に結線できるコネクタ。
【特長】
・より線、単線を圧着端子不要で結線できる。
・ CAGE CLAMP(R)の操作は垂直および水平の両方向から行え、オプションのレバーにより指操作での結線もできます。
・結線操作はマイナスドライバで垂直方向、専用操作工具で水平方向の2方向から行える。
・適合電線0.08mm2~1.5mm2。定格10A、160V。
・誤差込完全防止型。
・コーディングフィンガ付。
・コネクタの脱落を防止するロッキングデバイス付。
【用途】
・センサ線などの細い電線の中継用。
・機器の小型化、省スペース化に最適。

ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスプリングがゆるむことは無いですか?
A
ヘタリや折れの無い高品質のスプリングを使用しており、操作しない限りゆるまない構造です。CAGECLAMP®スプリングは鉄道車両や交通信号などで多くの実績があります。
Q結線の確認はどのように行いますか?
A
各製品に規定された電線のむき長さを守り結線後、軽く引っ張ることで確認できます。スクリューレスですから締め付けトルク管理は不要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ・734シリーズ・3.5mmピッチ・メス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス(コンパクトサイズ)
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・メス ロック機構付
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格582-593 -258 -273 -425 -349 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字M・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・O
M・N・OMCS-MINIMCS-MINIMCS-MINIMCS-MINIMCS-MINIMCS-MINI
適用ピン・コンタクトメスオスメスメスオスメス
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト