エレクトロニクス部品技術窓口
圧着端子不要でより線、単線を簡単に結線できるフィメールコネクタ/脱落防止用ロッキングデバイス付。【特長...
詳細を確認
寸法図
| 極数 | 型番 |
|---|---|
| CAGE CLAMP®接続フィメールコネクタ | |
| ロッキングデバイス付,誤差込防止型 | |
| コーディングフィンガ付 | |
| ピン・ピッチ 3.5 mm | |
| ライトグレー | |
| 2 | 734-102/037-000 |
| 3 | 734-103/037-000 |
| 4 | 734-104/037-000 |
| 5 | 734-105/037-000 |
| 6 | 734-106/037-000 |
| 7 | 734-107/037-000 |
| 8 | 734-108/037-000 |
| 10 | 734-110/037-000 |
| 12 | 734-112/037-000 |
| 16 | 734-116/037-000 |
| 18 | 734-118/037-000 |
| 20 | 734-120/037-000 |
| 24 | 734-124/037-000 |

電線の接続/サイドエントリー
コネクタ上部のスロットからドライバでスプリングを押し下げ、結線。

電線の接続/フロントエントリー
電線挿入口上部のスロットに操作工具を差し込み、
結線。

誤差込防止
メールヘッダおよびフィメールコネクタ - 誤差込完全防止型。
センサ線は非常に細いため、一般的な圧着端子・ピンの取り付けに困ることが多く、細線でも簡単にコネクタ化できる製品の要望がありました。
WAGOCAGECLAMP®スプリング結線システムは圧着不要で細線でも切れずにクランプでき、振動にも強いため、特にセンサ線の接続に最適なコネクタを実現しました。
ピッチもわずか2.5mmなので狭い場所でも取り付けでき省スペース、機器の小型化に貢献します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
349円 ( 384円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
363円326円 ( 359円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
686円 ( 755円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
823円 ( 905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
933円 ( 1,026円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
881円 ( 969円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,186円 ( 1,305円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,446円 ( 1,591円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,620円 ( 1,782円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,840円 ( 2,024円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,022円 ( 2,224円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,584円 ( 2,842円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,809円 ( 3,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
圧着端子不要でより線、単線を簡単に結線できるフィメールコネクタ/脱落防止用ロッキングデバイス付。
【特長】
・CAGE CLAMP(R)の操作は垂直および水平の両方向から行え、オプションのレバーにより指操作での結線もできる。
・適合電線0.08mm2~1.5mm2。定格10A、160V。
・誤差込完全防止型。
・コーディングフィング付。
・コネクタの脱落を防止するロッキングデバイス付。
【用途】
・センサ線などの細い電線の中継用。
・機器の小型化、省スペース化に使用。