エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ

型番:

734-104/107-000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

734-104/107-000の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
M・N・O
M・N・O
[その他] MCS-MINI
適用ピン・コンタクト
メス
極数
4
用途
ケーブル接続
許容電流(A)
10
許容電圧(V)
300
電線接続方法
[その他] スクリューレス
接続方向
ストレート
代表規格
UL / CUL / CSA
商品タイプ
ねじ固定用フランジ付
ライトグレー
ピン・ピッチ(mm)
3.5
適合電線
単線 / 可とうより線 / 可とうより線(絶縁カラー付フェルール) / 可とうより線(絶縁カラー無しフェルール)
単線 適合断面積(mm2)
0.08~0.5
可とうより線 適合断面積(mm2)
0.08~0.5
可とうより線(絶縁カラー付フェルール) 適合断面積(mm2)
0.25~1.0
可とうより線(絶縁カラー無しフェルール) 適合断面積(mm2)
0.25~1.5
電線適合サイズ(AWG)
28~14
最大被覆外径(mm)
3.4
絶縁材料
ナイロン6.6
難燃グレード
UL94/V0
接点材料
銅合金
接点表面処理
錫メッキ
対応アクセサリ
マーキングアクセサリ / 操作工具 / ダイレクト印字 / マウンティングアダプタ / テストピン / ストレーンリリーフハウジング / ストレーンリリーフプレート
RoHS?
10
-
-

商品情報

スプリング式コネクタ・734シリーズ・3.5mmピッチ・メス コンパクトなコネクタの詳細

型番734-104/107-000

スプリング式コネクタ・734シリーズ・3.5㎜ピッチ・メス コンパクトなコネクタ:関連画像

型番734-104/107-000 イメージ図

  • カラー:ライトグレー
  • 幅:23.5mm
  • 高さ:13.4mm
  • 長さ:18.6mm
  • 絶縁材料:Polyamide 66(PA 66)
  • クランプスプリング材料:ステンレス鋼(CrNi)
  • 接点材料:Copper alloy
  • 接点メッキ:錫メッキ
  • 火災負荷:0.062MJ
  • 重量:4.15g
  • 制限温度範囲:-60~+100℃
  • ピン・ピッチ:3.5mm
  • 定格電圧(III / 3):160V
  • 定格サージ電圧(III / 3):2.5kV
  • 定格電圧(III / 2):160V
  • 定格サージ電圧(III / 2):2.5kV
  • 定格電圧(II / 2):320V
  • 定格サージ電圧(II / 2):2.5kV
  • 定格電流:10A

型番734-106/107-000

スプリング式コネクタ・734シリーズ・3.5㎜ピッチ・メス コンパクトなコネクタ:関連画像

型番734-106/107-000 イメージ図

  • カラー:ライトグレー
  • 幅:30.5mm
  • 高さ:13.4mm
  • 長さ:18.6mm
  • 絶縁材料:Polyamide 66(PA 66)
  • クランプスプリング材料:ステンレス鋼(CrNi)
  • 接点材料:Copper alloy
  • 接点メッキ:錫メッキ
  • 火災負荷:0.084MJ
  • 重量:6.068g
  • 制限温度範囲:-60~+100℃
  • ピン・ピッチ:3.5mm
  • 定格電圧(III / 3):160V
  • 定格サージ電圧(III / 3):2.5kV
  • 定格電圧(III / 2):160V
  • 定格サージ電圧(III / 2):2.5kV
  • 定格電圧(II / 2):320V
  • 定格サージ電圧(II / 2):2.5kV
  • 定格電流:10A

型番リスト

表示件数
型番
734-104/107-000

極数

RoHS?最小発注数量
4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
561
( 617 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型で圧着端子不要で簡単に結線できるコネクタ(メス・4極/6極)。
【特長】
・より線、単線を圧着端子不要で結線できる。
・CAGE CLAMP(R)の操作は垂直および水平の両方向から行え、オプションのレバーにより指操作での結線もできる。
・誤差込完全防止型。
・コネクタの脱落を防止するねじ固定式フランジ付。
【用途】
・振動が加わる場所での接続に最適。
・圧着端子加工をせず結線したい場合に最適。
・専用の圧着工具や圧着ピンを使用せず結線したいときに最適。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチの型番734-104/107-000のページです。 型番734-104/107-000に関する仕様情報を記載しております。
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q相方のコネクタはどれですか。
A
中継用は734-300番台、対基板は734-100番・400番台に接続可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ
スプリング式コネクタ・734シリーズ・3.5mmピッチ・メス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・メス ロック機構付
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格561258 -425 -582 -593 -349 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字M・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・O
M・N・OMCS-MINIMCS-MINIMCS-MINIMCS-MINIMCS-MINIMCS-MINI
適用ピン・コンタクトメスメスオスメスオスメス
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング