17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スプリング式コネクタ・734シリーズ・3.5mmピッチ・メス

通常単価(税別)
2581,969
税込単価
2842,166
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

工具不要でセンサ線などの細線を簡単に中継できるコネクタ。【特長】・圧着ピン不要。電線をむき出せばダイレ...

詳細を確認
  • シリーズの代表写真のため、各商品詳細はカタログでご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の詳細

  • 特長
  • 電線サイズ0.08~1.5sq/AWG28-14に対応でき幅広い用途に使用可能。
  • ピッチ3.5mmと小型・省スペース。2極~24極をラインナップ。
  • 細線でも断線せず、振動に強くゆるまないナイロンコネクタ。
  • 定格160V/10Aと小型ながら余裕の容量。
  • ドイツ生まれの高信頼性。UL/CSA/CEマーキング対応。
  • スプリング式コネクタのメス側で押す側は734-300番代、対基板は734-100番・400番代に接続可能。大変コンパクトでセンサー線の接続にも最適。
  • 用途
  • 振動で電線がゆるんだり断線してお困りの場合に。
  • 小型・省スペースのコネクタをお探しの場合に。
  • 海外規格取得品なので輸出機器などに最適。
使用イメージ

 

使用イメージ

 

製品説明と操作方法

刃先(2.5 x 0.4)mmのドライバによる結線例。サイドエントリー。

刃先(2.5 x 0.4)mmのドライバによる結線例。サイドエントリー。

刃先(2.5 x 0.4)mmのドライバによる結線例。フロントエントリー。

刃先(2.5 x 0.4)mmのドライバによる結線例。フロントエントリー。

操作工具210-251による結線例。

操作工具210-251による結線例。

操作レバー734-191による結線例。

操作レバー734-191による結線例。

φ1(直径1mm)テストピン(735-500)によるテスト例。 電線を接続したままでもテスト可能。

φ1(直径1mm)テストピン(735-500)によるテスト例。
電線を接続したままでもテスト可能。

マーキングはシールマーカもしくは特注によるダイレクト印字が可能。

マーキングはシールマーカもしくは特注によるダイレクト印字が可能。

734シリーズ、メールコネクタおよびフィメールコネクタ用ストレーンリリーフハウジング; ストレーンリリーフプレートは734および2734シリーズに使用可能。

734シリーズ、メールコネクタおよびフィメールコネクタ用ストレーンリリーフハウジング; ストレーンリリーフプレートは734および2734シリーズに使用可能。

外形図

外形図: L=(極数xピン・ピッチ)+2.2mm

外形図: L=(極数xピン・ピッチ)+2.2mm

極数型番
フィメールコネクタ
ライトグレー
2734-102
3734-103
4734-104
5734-105
6734-106
7734-107
8734-108
9734-109
10734-110
11734-111
12734-112
13734-113
14734-114
16734-116
18734-118
20734-120
24734-124

開発秘話

 

CAGE CLAMP®スプリングは、ねじのゆるみを解決するために1977年ドイツで開発され40年の実績をもつ革新的な電線接続技術です。現在では30000種類を超えるラインナップで製造業・屋内配線・プラント・発電所などあらゆる電気配線用途に使用されています。

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
2
10
1個
3
10
1個
4
10
1個
5
10
1個
6
10
1個
7
10
1個
8
10
1個
9
10
1個
10
10
1個
12
10
1個
14
10
1個
16
10
1個
20
10
1個
24
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
445
( 490 )
在庫品1日目当日出荷可能
549
( 604 )
在庫品1日目当日出荷可能
635
( 699 )
在庫品1日目当日出荷可能
609
( 670 )
在庫品1日目当日出荷可能
825
( 908 )
在庫品1日目当日出荷可能
947
( 1,042 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,417
( 1,559 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,584
( 1,742 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,969
( 2,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,957
( 2,153 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

工具不要でセンサ線などの細線を簡単に中継できるコネクタ。
【特長】
・圧着ピン不要。電線をむき出せばダイレクトに結線可能。
・オプションの指操作レバーを使用すれば簡単に結線可能。
・マイナスドライバ(刃先幅2.5mm)でスプリングを操作してワンタッチ結線が可能。
【用途】
・センサ線の中継などで、圧着タイプの作業性が悪くお困りの場合に最適。
・現場配線などで、電線サイズが色々で工具や圧着ピンをたくさんそろえなくてはならない場合の解決策に。

ご注意

  • シリーズの代表写真のため、各商品詳細はカタログでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング式コネクタ・734シリーズ・3.5mmピッチ・メスのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
制御盤組立
4
満足度:4.0
オスメスの嵌合もしっかりしていて、特殊な工具も不要で配線できます。差し込みは専用のレバーがないと不便です。
1人が参考にしています。
中継コネクタ
5
満足度:5.0
カシメ不要なので作業性がUPします。 使いまわしも楽になります。                            ...もっと読む
1人が参考にしています。
中継用に使用しています
5
満足度:5.0
設備装置のセンサー、近接センサーなどの中継用に使用しています。センサー、近接センサーの故障時に納品先である程度の技量があ...もっと読む
0人が参考にしています。
配線の差し込みで使っています
4
満足度:4.0
ワンタッチで簡単に嵌められるのでこの商品を選定しました。スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・オスと一...もっと読む
0人が参考にしています。
装置電気配線用
4
満足度:4.0
ケーブルを脱着しやすく、信頼性が高いので、標準的に使用しています。 他のコネクタよりやや割高感はありますが、使い勝手の良...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスプリング式は電線が抜けたりゆるんだりしませんか?
A
引抜力はIEC規格に合格しており、高品質のステンレススプリングにより結線・離線を繰り返してもゆるみません。長期間メンテナンスフリーでご使用頂けます。
Q結線作業は難しくありませんか?
A
電線をむき出し、ドライバでスプリングを押せば簡単に結線できます。オプションの指操作レバーを使用すればさらに簡単です。圧着ピン不要のダイレクト結線ですので圧着工具やピンをそろえる必要もありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング式コネクタ・734シリーズ・3.5mmピッチ・メス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・メス ロック機構付
スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ メス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・オス
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格258-582 -425 -349 -254 -593 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字M・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・O
M・N・OMCS-MINIMCS-MINIMCS-MINIMCS-MINIMCS-MICROMCS-MINI
適用ピン・コンタクトメスメスオスメスメスオス
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング