17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ・オス

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

CAGE CLAMP接続メールコネクタ(誤差込防止型)の特長

寸法図

寸法図

極数型番
CAGE CLAMP® 接続メールコネクタ
誤差込防止型
ライトグレー
2733-202
3733-203
4733-204
5733-205
6733-206
8733-208
10733-210
12733-212

接続方法と製品説明

電線の接続/サイドエントリー

電線の接続/サイドエントリー

コネクタ上部のスロットからドライバでスプリングを押し下げ、結線。

電線の接続/フロントエントリー

電線の接続/フロントエントリー

電線挿入口上部のスロットに操作工具を差し込み、
結線。

誤差込防止

誤差込防止

メールヘッダおよびフィメールコネクタ – 誤差込完全防止型。

開発秘話

 

センサ線は非常に細いため、一般的な圧着端子・ピンの取り付けに困ることが多く、細線でも簡単にコネクタ化できる製品の要望がありました。
WAGOCAGECLAMP®スプリング結線システムは圧着不要で細線でも切れずにクランプでき、振動にも強いため、特にセンサ線の接続に最適なコネクタを実現しました。
ピッチもわずか2.5mmなので狭い場所でも取り付けでき省スペース、機器の小型化に貢献します。

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
2
10
1個
3
10
1個
4
10
1個
5
10
1個
6
10
1個
8
10
1個
10
10
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能
383
( 421 )
在庫品1日目当日出荷可能
464
( 510 )
在庫品1日目当日出荷可能
556
( 612 )
在庫品1日目当日出荷可能
649
( 714 )
在庫品1日目当日出荷可能
821
( 903 )
在庫品1日目当日出荷可能
999
( 1,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,158
( 1,274 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

圧着端子不要で0.08~0.5mm^2のより線、単線を簡単に結線できるメールコネクタ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ・オスのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
ケーブル接続に
5
満足度:5.0
圧着工具が不要でコンパクトなのも良いですし、 1個単位で購入できるのもとても助かりました。
0人が参考にしています。
積層ライトのケーブル延長に使用
5
満足度:5.0
ケーブルを延長する際に使用しました。 線の差し込みも信頼性が高く、良い商品です。
0人が参考にしています。
センサハーネスの中継コネクター
4
満足度:4.0
圧着工具が不要でコネクターが小さいので邪魔になりません。トラバーサーでも使用していますが問題有りません。
0人が参考にしています。
センサー等の中継接続
5
満足度:5.0
小スぺースなところが良いです。 圧着工具無しで使用できるところが良いです。
0人が参考にしています。
制御ボックス内や配線の中継に使用
4
満足度:4.0
制御ボックス内や配線の中継に使用しています。以前から使用しています。圧着端子不要でワンタッチで結線できるところが良いと思...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスプリングがゆるむことは無いですか?
A
ヘタリや折れの無い高品質のスプリングを使用しており、操作しない限りゆるまない構造です。CAGECLAMP®スプリングは鉄道車両や交通信号などで多くの実績があります。
Q結線の確認はどのように行いますか?
A
各製品に規定された電線のむき長さを守り結線後、軽く引っ張ることで確認できます。スクリューレスですから締め付けトルク管理は不要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ メス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ・メス(コンパクトサイズ)
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・オス
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格293-254 -425 -474 -305 -593 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字M・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・O
M・N・OMCS-MICROMCS-MICROMCS-MINIMCS-MIDI ClassicMCS-MICROMCS-MINI
適用ピン・コンタクトオスメスオスオスメスオス
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング