エレクトロニクス部品技術窓口
圧着端子不要でより線、単線を簡単に結線できるフィメールコネクタ。【特長】・より線、単線を圧着端子不要で...
詳細を確認
寸法図
| CAGE CLAMP(C) 接続フィメールコネクタ | |
|---|---|
| 誤差込防止型 | |
| コーディングフィンガ付, ライトグレー | |
| ロッキングデバイス付 | |
| 2 | 733-102/037-000 |
| 3 | 733-103/037-000 |
| 4 | 733-104/037-000 |
| 5 | 733-105/037-000 |
| 6 | 733-106/037-000 |
| 7 | 733-107/037-000 |
| 8 | 733-108/037-000 |
| 10 | 733-110/037-000 |
| 12 | 733-112/037-000 |

電線の接続/サイドエントリー
コネクタ上部のスロットからドライバでスプリングを押し下げ、結線。

電線の接続/フロントエントリー
電線挿入口上部のスロットに操作工具を差し込み、結線。

誤差込防止
メールヘッダおよびフィメールコネクタ - 誤差込完全防止型。
センサ線は非常に細いため、一般的な圧着端子・ピンの取り付けに困ることが多く、細線でも簡単にコネクタ化できる製品の要望がありました。
WAGOCAGECLAMP®スプリング結線システムは圧着不要で細線でも切れずにクランプでき、振動にも強いため、特にセンサ線の接続に最適なコネクタを実現しました。
ピッチもわずか2.5mmなので狭い場所でも取り付けでき省スペース、機器の小型化に貢献します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
305円 ( 336円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
402円 ( 442円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
481円 ( 529円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
561円 ( 617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
650円 ( 715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
600円 ( 660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
814円 ( 895円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
957円 ( 1,053円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,118円 ( 1,230円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
圧着端子不要でより線、単線を簡単に結線できるフィメールコネクタ。
【特長】
・より線、単線を圧着端子不要で結線できる
・CAGE CLAMP(R)の操作は垂直および水平の両方向から行え、オプションのレバーにより指操作での結線もできる
・適合電線0.08~0.5mm2。定格6A、160V
・コーディングキーによる誤嵌合防止が可能
・コネクタの脱落を防止するロッキングデバイス付
・誤差込完全防止型
・コーディングフィンガ付
【用途】
・センサ線などの細い電線の中継用
・機器の小型化、省スペース化に最適



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~