エレクトロニクス部品技術窓口

レバー操作で簡単に電線を結線できるコネクタ。【特徴】・レバー操作により圧着端子・工具不要で簡単に電線を...
詳細を確認用途

構造図

ストリップゲージで長さを確認し10mm むき出してください。

レバーを押し上げます(一度に全部のレバーを上げないでください)。

1 本ずつ突き当たるまで差し込んでください。

レバーを押し下げれば結線の完了です(指はさみに注意してください)。

電線を1本ずつ軽く引っ張り、抜けないことを確認してください(強く引っ張らないでください)。


電線を10mmむき出す

曲がりがあれば、まっすぐにする

単線結線時もレバー操作が必要

ジョイントボックスに

ダウンライト・照明器具に

換気扇・モータなどに

盤内中継用に

外形寸法図
| 型番 | 電線数 | 定格(一般用途) | 適用電線(電線被覆外径φ4.1mm以下) | ●特定電気用品の表示(屋内配線用途) | 認定検査 機関名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF-2 WF-2BP | 2本 | 32A 400V | 単線φ0.65~φ2.0mm IV7本よリ線0.08~2.5(3.5)mm2 よリ線0.08~4.0mm2 | 定格 | 20A、300V | |
| WF-3 WF-3BP | 3本 | 適用電線 | 単線(銅)φ1.6、φ2.0mm | JET | ||
| WF-5 WF-5BP | 5本 | 略称 | WAGO | |||
ドイツWAGO社はスプリング式端子台のパイオニアで50年以上の実績を持つグローバル企業です。
WFシリーズワンタッチコネクタは、圧着工具を使用せず簡単に電線を接続したいという要望を実現するために開発された、画期的なレバー操作式を採用した製品です。
ヨーロッパで発売されるとたたちまち大ヒットとなり、世界中で大人気となっている製品です。
電気工事のほか一般用途にもあらゆる分野の電線接続に幅広く使用されています。
レバー操作で簡単に電線を結線できるコネクタ。
【特徴】
・レバー操作により圧着端子・工具不要で簡単に電線を結線可能。
・繰り返し離結線でき再使用が可能。
・単線・より線・IV7本より線など異なる種類の電線を混在して接続可能。
・振動に強くゆるまないので増し締めもなくメンテナンス不要。
【用途】
・カーオーディオの電源中継・分岐。LEDの中継・分岐。
・制御盤内の電源・信号線接続。太さや種類の異なる電線の接続。