17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

差込形マイクロコネクタ MCシリーズ【50~100個入り】

通常単価(税別)
2,6895,291
税込単価
2,9585,820
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

火災報知器、インターホン、電話線等の細い単線接続用に最適なコネクタ。 【特長】 ・むき出した電線を差し...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

差込形マイクロコネクタの特長

外形図

外形図

コネクタブロック

コネクタブロック

コネクタには組み合わせ用の溝が付いているため、つなぎ合わせる事ができる。

テスト

テスト

本体には検電穴が付いているため、通電状態での試験もできる。

電線むき長さ

電線むき長さ

単線を5~6mmの長さにむき出す。

結線方法

結線方法

むき出した電線を1本ずつ突き当たるまでしっかり差し込む。

離線方法

離線方法

電線を引張りながらコネクタを左右にねじって引き抜く。抜きにくい場合はペンチ等を使用。

使用例1

使用例1

防犯用警報装置への使用例。ボックス内に固定アダプタを使用してネジで固定。

使用例2

使用例2

DIN 35レールに固定して他の機器と並べて設置。

取り付け

取り付け

マイクロコネクタをアダプタに差し込む。

寸法

寸法図(MC-4)

寸法図(MC-4)

寸法図(MC-8)

寸法図(MC-8)

型番リスト

表示件数

極数

商品タイプ

RoHS?最小発注数量
4
4線用
ライトグレー
10
1パック

100個入り

4
4線用
ダークグレー
10
1パック

100個入り

8
8線用
ライトグレー
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,941
( 5,435 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,689
( 2,958 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,291
( 5,820 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

火災報知器、インターホン、電話線等の細い単線接続用に最適なコネクタ。
【特長】
・むき出した電線を差し込むだけで簡単に結線できる。
・4本まで分岐・渡りが可能。検電穴付。結線後のテープ巻不要。
・コネクタの取付は、はめ込むだけで取り外しも簡単。
・集中配線により施工性UP、保守が容易。
【用途】
・火災報知器、インターホン、電話線等の細い単線接続用に。
・圧着作業をやめたい場合。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差込形マイクロコネクタ MCシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
盤内の配線のまとめ
4
満足度:4.0
結線の際、コモンどりするとき圧着しちゃうと間違ったとき手間がかかるが これをつかうと抜き差しできるので便利。盤内もきれい...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qより線を接続できますか?
A
いいえ。単線専用です。より線接続用コネクタにはWFRシリーズ、LC-TWシリーズをご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差込形マイクロコネクタ MCシリーズ
スプリング式コネクタ・734シリーズ・3.5mmピッチ・メス
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・オス
スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ メス
スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ・オス
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格2,689-258 -425 -474 -254 -293 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字M・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・O
M・N・OMCMCS-MINIMCS-MINIMCS-MIDI ClassicMCS-MICROMCS-MICRO
適用ピン・コンタクトその他メスオスオスメスオス
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング